(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタンダードキャビネット 6型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6-1001
スタンダードキャビネット 6型 OS スタンダードキャビネット 6ガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
168,378円
税込単価
185,216円

【特長】・単式レール機構を採用、シンプルで安全なキャビネットです・奥行を557...

詳細情報を確認する

  • 最大積載量(kg/台):
    中量(501~1200)
  • 間口(mm):
    693
  • 奥行(mm):
    557
  • 本体色:
    若草
  • 材質1:
    本体・引出し:スチール(粉体塗装) 仕切板:スチール

(i)ご注意

  • 転倒の恐れがありますので、一度に複数の引出しを引出さないでください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

6-1001 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
引出し
トラスココード
質量(g)
最大積載量(kg/台)
引出し(段)
オールロック機構
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6-1001

1081
D100×10
136-7352
132000.0
1000
10
付き

1個

168,378( 185,216円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・単式レール機構を採用、シンプルで安全なキャビネットです
・奥行を557mmに統一、耐荷重を考慮した合理的な選定が出来ます
・収納物形状と利用頻度を考慮した引出しの組合せをお選び頂けます

(i)ご注意

  • 転倒の恐れがありますので、一度に複数の引出しを引出さないでください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンダードキャビネット 6型の型番6-1001のページです。
型番6-1001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタンダードキャビネット 6型

スタンダードキャビネット 6型

    OS スタンダード中量キャビネット

    OS スタンダード中量キャビネット

      重量キャビネット DX型 (フルストロークタイプ)

      重量キャビネット DX型 (フルストロークタイプ)

        軽量キャビネット WVR型

        軽量キャビネット WVR型

          軽量キャビネット VR型

          軽量キャビネット VR型

            580x620x1000mm/7段 軽量用ツールキャビネット

            580x620x1000mm/7段 軽量用ツールキャビネット

              OS ワイド中量キャビネット

              OS ワイド中量キャビネット

                軽量キャビネット SVE型

                軽量キャビネット SVE型

                  中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ600mm)

                  中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ600mm)

                    メーカー 大阪製罐 大阪製罐 大阪製罐 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ 大阪製罐 サカエ トラスコ中山
                    通常価格 101,471円 108,997円 77,608円 85,952円 121,771円 128,425円 248,430円 68,116円 136,551円
                    通常出荷日 8日目   8日目   1日目~   8日目   8日目   2日目   当日出荷可能 8日目   3日目   8日目  
                    最大積載量(kg/台) 中量(501~1200) - - 軽量(~500) 軽量(~500) 軽量(~500) - - 中量(501~1200)
                    間口(mm) 693 - 811 - 767 580 - 500 880
                    奥行(mm) 557 - 557 500 500 620 - 550 550
                    本体色 若草 - - - - - - - -
                    材質1 本体・引出し:スチール(粉体塗装) 仕切板:スチール - - - - - 本体:スチール製 - -

                    スタンダードキャビネット 6型のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    6-1002
                    6-1007
                    6-1010
                    6-1011
                    6-1201
                    6-1202
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    高さ
                    (mm)
                    引出し トラスココード 質量(g) 最大積載量(kg/台) 引出し(段) オールロック機構

                    159,624円

                    ( 175,586円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    1081D200×5135-7842102000.010005付き

                    137,400円

                    ( 151,140円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    1081D100×3、D150×2、D200×2136-255811500010007付き

                    198,782円

                    ( 218,660円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    1081D100×5、D150×2、D200×1136-4231121000.010008付き

                    147,155円

                    ( 161,871円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    1081D100×6、D200×2136-4165120000.010008付き

                    194,893円

                    ( 214,382円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    1281D100×12136-2572157000.0120012付き

                    153,694円

                    ( 169,063円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    1281D150×8134-3578135000.012008付き

                    キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました