(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

位置決め面取り工具 面取角60°

位置決め面取り工具 面取角60°

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
11,324円 ~ 13,364円
税込価格
12,456円 ~ 14,700円

【特長】・焼き入れ鋼に、位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミー...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    センタリング(位置決め) / 穴面取り
  • カウンターシンク:
    ×
  • 面取り刃両角(θ)(°):
    60
  • シャンクサイズ:
    3
  • 全長(mm):
    40
  • 刃数:
    3
  • 工具材種:
    超硬
  • コーティング:
    その他
  • 仕様1:
    ・焼き入れ鋼に、位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています・3枚刃と独自の形状により焼き入れ鋼に驚異的な寿命と加工速度がUPしました
  • コーティング詳細:
    ALD

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

仕様

60TGHSP1CBALD【特長】
・焼き入れ鋼に、位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
・3枚刃と独自の形状により焼き入れ鋼に驚異的な寿命と加工速度がUPしました。
【用途】
・被削材:焼き入れ鋼HRC40~72
【商品仕様】
・最小面取径(mm):0.2
・最大面取径(mm):1
・シャンク径(mm):3
・全長(mm):40
・センタ穴角(°):60
・ALDコーティング
・刃形状:片刃
・JANコード:4562186868110
・トラスココード:796-1359
・質量:0g
【材質/仕上】
・超硬合金(Carbide)
60TGHSP1.5CBALD【特長】
・焼き入れ鋼に、位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
・3枚刃と独自の形状により焼き入れ鋼に驚異的な寿命と加工速度がUPしました。
【用途】
・被削材:焼き入れ鋼HRC40~72
【商品仕様】
・最小面取径(mm):0.3
・最大面取径(mm):1.5
・シャンク径(mm):3
・全長(mm):40
・センタ穴角(°):60
・ALDコーティング
・刃形状:片刃
・JANコード:4562186868141
・トラスココード:796-1316
・質量:0g
【材質/仕上】
・超硬合金(Carbide)
60TGHSP2CBALD【特長】
・焼き入れ鋼に、位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
・3枚刃と独自の形状により焼き入れ鋼に驚異的な寿命と加工速度がUPしました。
【用途】
・被削材:焼き入れ鋼HRC40~72
【商品仕様】
・最小面取径(mm):0.4
・最大面取径(mm):2
・シャンク径(mm):3
・全長(mm):40
・センタ穴角(°):60
・ALDコーティング
・刃形状:片刃
・JANコード:4562186868134
・トラスココード:796-1375
・質量:0g
【材質/仕上】
・超硬合金(Carbide)

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4562186868110
796-1359
・被削材:焼き入れ鋼HRC40~72・最小面取径(mm):0.2・最大面取径(mm):1・シャンク径(mm):3・全長(mm):40・センタ穴角(°):60・ALDコーティング・刃形状:片刃

1個

13,364( 14,700円 )

1日目

4562186868141
796-1316
・被削材:焼き入れ鋼HRC40~72・最小面取径(mm):0.3・最大面取径(mm):1.5・シャンク径(mm):3・全長(mm):40・センタ穴角(°):60・ALDコーティング・刃形状:片刃

1個

13,364( 14,700円 )

1日目

4562186868134
796-1375
・被削材:焼き入れ鋼HRC40~72・最小面取径(mm):0.4・最大面取径(mm):2・シャンク径(mm):3・全長(mm):40・センタ穴角(°):60・ALDコーティング・刃形状:片刃

1個

11,324( 12,456円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・焼き入れ鋼に、位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています
・3枚刃と独自の形状により焼き入れ鋼に驚異的な寿命と加工速度がUPしました
【用途】
・被削材:焼き入れ鋼HRC40~72

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

位置決め面取り工具 面取角60°

位置決め面取り工具 面取角60°

    イワタツール SPセンタ-90℃

    イワタツール SPセンタ-90℃

      イワタツール SPセンタ-60℃コート付

      イワタツール SPセンタ-60℃コート付

        センター面取りミル(UF処理付)

        センター面取りミル(UF処理付)

          イワタツール SPセンタ-90℃コート付

          イワタツール SPセンタ-90℃コート付

            位置決め面取り工具 面取角90°

            位置決め面取り工具 面取角90°

              メーカー イワタツール イワタツール イワタツール フクダ精工 イワタツール イワタツール
              通常価格 11,324円 1,058円 1,800円 10,017円 1,750円 11,324円
              通常出荷日 1日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目  
              用途 センタリング(位置決め) / 穴面取り - - センタリング(位置決め) / 面取り・横走り / V溝 - センタリング(位置決め) / 穴面取り
              カウンターシンク × - - × - ×
              面取り刃両角(θ)(°) 60 - - - - 90
              シャンクサイズ 3 - - - - -
              全長(mm) 40 - - - - -

              位置決め面取り工具 面取角60°のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました