(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イワタツール SPセンタ-60℃コート付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イワタツール SPセンタ-60℃コート付

通常単価(税別)
1,800円
税込単価
1,980円

【特長】・高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング...

詳細情報を確認する

型番

60SPC0.8X3SETICN 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

60SPC0.8X3SETICN

1個

1,800( 1,980円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
・ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。
・次工程にドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
【用途】
・被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。
【商品仕様】
・シャンク径(mm):3
・全長(mm):35
・センタ穴角(°):60
・刃形状:両刃
・表面処理:TiCNコーティング
・小径(mm):0.8
・小径(mm):0.8
・JANコード:4562186862545
・トラスココード:837-5996
・質量:6g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イワタツール SPセンタ-60℃コート付の型番60SPC0.8X3SETICNのページです。
型番60SPC0.8X3SETICNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イワタツール SPセンタ-60℃コート付

イワタツール SPセンタ-60℃コート付

    イワタツール SPセンタ-60℃

    イワタツール SPセンタ-60℃

      イワタツール SPセンタ-90℃コート付

      イワタツール SPセンタ-90℃コート付

        イワタツール SPセンタ-90℃

        イワタツール SPセンタ-90℃

          超硬センタードリル A形 強ねじれ 60° ALDコーティング コート付

          超硬センタードリル A形 強ねじれ 60° ALDコーティング コート付

            コーティング片刃ポイントドリル 60°AUPES

            コーティング片刃ポイントドリル 60°AUPES

              メーカー イワタツール イワタツール イワタツール イワタツール イワタツール 彌満和製作所
              通常価格 1,800円 1,050円 1,750円 1,058円 6,992円 2,690円
              通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  

              イワタツール SPセンタ-60℃コート付のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました