(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カクダイ フレキパイプつば出し工具(ハンマータイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カクダイ フレキパイプつば出し工具(ハンマータイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,936円
税込単価
16,430円

【商品仕様】・カクダイ巻フレキパイプの三つ山つぶし専用。呼13:16ミリ、16...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ツバ出し工具
  • JANコード:
    4972353608201
  • トラスココード:
    807-3224
  • 質量(g):
    1035

型番

6082-13 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6082-13

1個

14,936( 16,430円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・カクダイ巻フレキパイプの三つ山つぶし専用。呼13:16ミリ、16.8ミリ、呼20
・カクダイ フレキパイプつば出し工具(ハンマータイプ)
・JANコード:4972353608201
・トラスココード:807-3224
・質量:1035g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カクダイ フレキパイプつば出し工具(ハンマータイプ)の型番6082-13のページです。
型番6082-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カクダイ フレキパイプつば出し工具(ハンマータイプ)

カクダイ フレキパイプつば出し工具(ハンマータイプ)

    ステンレスホースニップル 6489-11/2×39

    ステンレスホースニップル 6489-11/2×39

      ステンレスホースニップル 6489-1/4×8

      ステンレスホースニップル 6489-1/4×8

        メーカー カクダイ カクダイ カクダイ
        通常価格 14,936円 5,981円 1,331円
        通常出荷日 9日目   7日目   7日目  
        商品タイプ ツバ出し工具 - -
        JANコード 4972353608201 - -
        トラスココード 807-3224 - -
        質量(g) 1035 - -

        カクダイ フレキパイプつば出し工具(ハンマータイプ)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました