(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVEX C500 ドライ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6049967
UVEX C500 ドライ UVEX C500 ドライ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,785円
税込単価
4,164円

【特長】・竹繊維を使っているため、冷却効果があります。・耐切創レベルCを実現し...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    ボツ
  • 色:
    ライムグリーン
  • 材質1:
    すべり止め部:高性能ビニール(HPV)、SoftGripフォーム
  • 厚さ(mm):
    1.2~1.6
  • 耐切創レベル:
    X/C
  • EN388 2016規格:
    XX4XC
  • 繊維部分材質:
    竹レーヨン、ダイニーマ(R)、ガラス、ポリアミド
  • 仕様詳細:
    EN388:2016規格:耐摩耗レベルX、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベルX、EN ISO耐切創レベルC

型番

6049967 解除

Loading...

 
カタログを表示

6049967 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6049967

S
17.8
23
4048612048368
64
819-9369
7.3

3個

3,785( 4,164円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・竹繊維を使っているため、冷却効果があります。
・耐切創レベルCを実現しています。
・Bamboo Twin-Flex technology[[R上]]を採用しています。
・climazoney[[R上]]が最大限の快適さを保証します。
・シリコン無含有インプリント試験合格しております。
・EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
【用途】
・金属加工、自動車業界、輸送関連作業。
・ガラス業界。
・運送、物流。
・製紙業界。
【材質】
・繊維部:竹レーヨン、ダイニーマ[[R上]]、ガラス、ポリアミド
・すべり止め部:高性能ビニール(HPV)、SoftGripフォーム

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX C500 ドライの型番6049967のページです。
型番6049967に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVEX C500 ドライ

UVEX C500 ドライ

    UVEX C500 フォーム

    UVEX C500 フォーム

      UVEX 耐切創手袋 フィノミック C3

      UVEX 耐切創手袋 フィノミック C3

        耐切創手袋NBR(レベル5)

        耐切創手袋NBR(レベル5)

          耐切創手袋 ハイフレックスCR プラス

          耐切創手袋 ハイフレックスCR プラス

            耐切創手袋 ハイフレックスCR(すべり止め付)

            耐切創手袋 ハイフレックスCR(すべり止め付)

              耐切創ロング手袋PU(レベル5)

              耐切創ロング手袋PU(レベル5)

                耐切創手袋 すべり止め付 NR #5

                耐切創手袋 すべり止め付 NR #5

                  耐切創手袋 セイバーKG70

                  耐切創手袋 セイバーKG70

                    耐切創手袋 GP-KV1

                    耐切創手袋 GP-KV1

                      UVEX ユニドゥア 6659 フォーム

                      UVEX ユニドゥア 6659 フォーム

                        HG-70 スペクトラガード10G

                        HG-70 スペクトラガード10G

                          ケブラー100% 7ゲージ ロング手袋 HG-09 1双入

                          ケブラー100% 7ゲージ ロング手袋 HG-09 1双入

                            メーカー UVEX UVEX UVEX トラスコ中山 アンセル アンセル トラスコ中山 トラスコ中山 シモン ショーワグローブ UVEX アトム(安全・保護用品) 三商
                            通常価格 3,785円 3,998円 1,822円 2,031円 3,186円 946円 2,091円 2,297円 9,515円 1,072円 1,930円 1,727円 2,499円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   2日目  
                            使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 - 耐切創 -
                            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め その他 アラミド すべり止め すべり止め その他 ニトリルゴム - アラミド -
                            仕様 ボツ 手の平コート 手の平コート 手の平コート 手の平コート ゴム引き 手の平コート - - ゴム張り - - -
                            ライムグリーン ライムグリーン スカイブルー - - - - - - - グレー - -
                            材質1 すべり止め部:高性能ビニール(HPV)、SoftGripフォーム すべり止め部:高性能エラストマー(HPE)、SoftGripフォーム - - - - - - - - 繊維部:高性能ポリエチレン(HPPE)、ガラス、ポリアミド - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            6049968
                            6049969
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 手のひら周り(cm) 全長(cm) JANコード 質量(g) トラスココード 中指長さ(cm)

                            3,785円

                            ( 4,164円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            M20.324404861204834465819-93707.4

                            4,096円

                            ( 4,506円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            L22.925404861204833767819-93717.6

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました