(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVEX C500 ライナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6049767
UVEX C500 ライナー UVEX C500 ライナー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,256円
税込単価
4,682円

【特長】・竹繊維を使っているため、冷却効果があります。・耐切創レベルCを実現し...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    ノンコート
  • 仕様:
    マチナシ
  • 色:
    ライムグリーン
  • 材質1:
    繊維部:竹レーヨン、ダイニーマ(R)、ガラス、ポリアミド
  • 厚さ(mm):
    1.2~1.6
  • 耐切創レベル:
    X/C
  • EN388 2016規格:
    1X4XC

型番

6049767 解除

Loading...

 
カタログを表示

6049767 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6049767

S
23.0
23
4048612048306
43
819-9366
7.2

1個

4,256( 4,682円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・竹繊維を使っているため、冷却効果があります。
・耐切創レベルCを実現しています。
・Bamboo Twin-Flex technology(R)を採用しています。
・climazoney(R)が最大限の快適さを保証します。
・シリコン無含有インプリント試験合格しております。
・EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
【用途】
・金属加工、自動車業界、輸送関連作業。
・ガラス業界。
・製紙業界。
・建設。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX C500 ライナーの型番6049767のページです。
型番6049767に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVEX C500 ライナー

UVEX C500 ライナー

    UVEX C500 フォーム

    UVEX C500 フォーム

      UVEX C500 スリーブ

      UVEX C500 スリーブ

        耐切創手袋 C500 M フォーム

        耐切創手袋 C500 M フォーム

          UVEX 耐切創手袋 C500 シリーズ 手の甲全面コーティング

          UVEX 耐切創手袋 C500 シリーズ 手の甲全面コーティング

            UVEX ユニドゥア 6659 フォーム

            UVEX ユニドゥア 6659 フォーム

              耐切創手袋 EXT Rescue 4011

              耐切創手袋 EXT Rescue 4011

                UVEX 耐切創手袋 フィノミック C3

                UVEX 耐切創手袋 フィノミック C3

                  ケミスターパーム手袋 540

                  ケミスターパーム手袋 540

                    耐切創手袋 K-10Gケブラー すべり止め付

                    耐切創手袋 K-10Gケブラー すべり止め付

                      ケブラーKG-200 外パイル(12双入)

                      ケブラーKG-200 外パイル(12双入)

                        メーカー UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX HEX ARMER UVEX ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン)
                        通常価格 3,957円 4,143円 3,747円 3,943円 4,716円 2,001円 15,256円 1,822円 1,842円 873円 36,308円
                        通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   7日目  
                        使用用途 耐切創 耐切創 - 耐切創 耐切創 - - 耐切創 耐切創 耐切創 -
                        商品タイプ ノンコート すべり止め - 軍手 その他 - - すべり止め ポリウレタン 軍手 -
                        仕様 マチナシ 手の平コート - 背抜き 手の平・甲コート - - 手の平コート - - -
                        ライムグリーン ライムグリーン - ライム/ブラック/アンスラサイト ライムグリーン グレー - スカイブルー - - -
                        材質1 繊維部:竹レーヨン、ダイニーマ(R)、ガラス、ポリアミド すべり止め部:高性能エラストマー(HPE)、SoftGripフォーム - 繊維部:竹レーヨン、高性能ポリエチレン樹脂、ガラス、ポリアミド 竹レーヨン、ダイニーマ(R)繊維、ガラス、ポリアミド 繊維部:高性能ポリエチレン(HPPE)、ガラス、ポリアミド - - - - -

                        UVEX C500 ライナーのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        6049768
                        6049769
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ 手のひら周り(cm) 全長(cm) JANコード 質量(g) トラスココード 中指長さ(cm)

                        3,957円

                        ( 4,353円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        M20.324404861204829046819-93677.2

                        4,256円

                        ( 4,682円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        L22.925404861204828353819-93687.4

                        耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました