(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVEX C500 フォーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

UVEX C500 フォーム

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,143円
税込価格
4,557円

【特長】・竹繊維を使っているため、冷却効果があります。・耐切創レベルCを実現し...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    手の平コート
  • 詳細タイプ:
    ソフトグリップコーティング
  • 色:
    ライムグリーン
  • 材質1:
    すべり止め部:高性能エラストマー(HPE)、SoftGripフォーム
  • 厚さ(mm):
    1.2~1.6
  • 耐切創レベル:
    X/C
  • EN388 2016規格:
    4X42C
  • 繊維部分材質:
    竹レーヨン、ダイニーマ(R)、ガラス、ポリアミド
  • 仕様詳細:
    EN388:2016規格:耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
17.8
23
4048612048573
54
819-9363
7.5

1個

4,143( 4,557円 )

4日目

M
20.3
24
4048612048566
59
819-9364
7.7

1個

4,143( 4,557円 )

4日目

L
22.9
25
4048612048542
67
819-9365
7.9

1個

4,143( 4,557円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・竹繊維を使っているため、冷却効果があります。
・耐切創レベルCを実現しています。
・Bamboo Twin-Flex technology[[R上]]を採用しています。
・climazoney[[R上]]が最大限の快適さを保証します。
・シリコン無含有インプリント試験合格しております。
・EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
【用途】
・金属加工、自動車業界、輸送関連作業。
・組立作業。
【材質】
・繊維部:竹レーヨン、ダイニーマ[[R上]]、ガラス、ポリアミド
・すべり止め部:高性能エラストマー(HPE)、SoftGripフォーム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVEX C500 フォーム

UVEX C500 フォーム

    UVEX 耐切創手袋 フィノミック C3

    UVEX 耐切創手袋 フィノミック C3

      耐切創手袋NBR(レベル5)

      耐切創手袋NBR(レベル5)

        耐切創手袋 GP-KV1

        耐切創手袋 GP-KV1

          耐切創手袋 ハイフレックスCR(すべり止め付)

          耐切創手袋 ハイフレックスCR(すべり止め付)

            耐切創手袋 セイバーKG70

            耐切創手袋 セイバーKG70

              UVEX 耐切創手袋 インパクト1

              UVEX 耐切創手袋 インパクト1

                UVEX ユニドゥア 6659 フォーム

                UVEX ユニドゥア 6659 フォーム

                  耐切創ロング手袋PU(レベル5)

                  耐切創ロング手袋PU(レベル5)

                    耐切創手袋 ケミスターパーム ブラック NO541

                    耐切創手袋 ケミスターパーム ブラック NO541

                      耐切創手袋 サミテックRV9

                      耐切創手袋 サミテックRV9

                        耐切創手袋 すべり止め付 NR #5

                        耐切創手袋 すべり止め付 NR #5

                          耐切創手袋 ハイフレックスCR プラス

                          耐切創手袋 ハイフレックスCR プラス

                            メーカー UVEX UVEX トラスコ中山 ショーワグローブ アンセル シモン UVEX UVEX トラスコ中山 ショーワグローブ ダンロップ トラスコ中山 アンセル
                            通常価格 4,143円 1,822円 2,031円 1,072円 946円 9,515円 3,290円 2,001円 2,091円 1,557円 1,397円 2,297円 2,977円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~  
                            使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 - 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創
                            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め ニトリルゴム アラミド その他 すべり止め - すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め その他
                            仕様 手の平コート 手の平コート 手の平コート ゴム張り ゴム引き - ゴム引き - 手の平コート 手の平コート 手の平コート - 手の平コート
                            詳細タイプ ソフトグリップコーティング - - - - - 耐摩耗・耐切創性手袋(袖口:マジックタイプ) - - - - - -
                            ライムグリーン スカイブルー - - - - イエロー グレー - - - - -

                            UVEX C500 フォームのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました