(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

仁礼 プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2キット白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

仁礼 プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2キット白

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,988円
税込単価
6,587円

【特長】・フリーサイズで結束出来、無駄も出ない・重量物の梱包に最適です。【用途...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    小型結束機
  • JANコード:
    4953563922677
  • 質量(g):
    735.000
  • トラスココード:
    815-7668
  • 材質1:
    本体:ABS樹脂、ベルト、クリップ:66ナイロン
  • 色:

(i)ご注意

  • ベルト幅6mm用

型番

602SKY50N 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

602SKY50N

1個

5,988( 6,587円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フリーサイズで結束出来、無駄も出ない
・重量物の梱包に最適です。
【用途】
・パイプの束ねに
・太物ケーブルの結束に
・梱包作業に
【商品仕様】
・本体1ヶ、ベルト50mクリップ100ヶベルト色(白)
・破断強度 : 40kg(目安で保証値ではありません)
・JANコード:4953563922677
・トラスココード:815-7668
・質量:735g
【材質/仕上】
・本体:ABS樹脂
・ベルト、クリップ:66ナイロン
・色 : 白

(i)ご注意

  • ベルト幅6mm用
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

仁礼 プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2キット白の型番602SKY50Nのページです。
型番602SKY50Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

仁礼 プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2キット白

仁礼 プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2キット白

    仁礼 プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2キット黒

    仁礼 プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2キット黒

      しめしめ80(手締用結束バンド)

      しめしめ80(手締用結束バンド)

        しめしめ 60II

        しめしめ 60II

          東京硝子 しめしめベルト 60IIBT-50N 白 0742-50-09-52

          東京硝子 しめしめベルト 60IIBT-50N 白 0742-50-09-52

            仁礼 しめしめ45 2増し締め機能付き本体箱入りセット白

            仁礼 しめしめ45 2増し締め機能付き本体箱入りセット白

              東京硝子 しめしめベルト 60IIBT-50N 白

              東京硝子 しめしめベルト 60IIBT-50N 白

                仁礼 しめしめ45 2増し締め機能付き本体箱入りセット黒

                仁礼 しめしめ45 2増し締め機能付き本体箱入りセット黒

                  東京硝子 しめしめ 60IIBボディー 0742-50-09-51

                  東京硝子 しめしめ 60IIBボディー 0742-50-09-51

                    ベルト

                    ベルト

                      プロ仕様梱包結束機しめしめ60IIボディのみ

                      プロ仕様梱包結束機しめしめ60IIボディのみ

                        しめしめ 45IIBKO-15B

                        しめしめ 45IIBKO-15B

                          東京硝子 しめしめベルト 60IIBT-50B 黒 0742-50-09-53

                          東京硝子 しめしめベルト 60IIBT-50B 黒 0742-50-09-53

                            メーカー 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 東京硝子器械 東京硝子器械 仁礼工業 東京硝子器械 仁礼工業 東京硝子器械 東京硝子器械 仁礼工業 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 5,988円 5,988円 8,707円 8,276円 2,517円 7,211円 2,517円 7,211円 3,827円 1,326円 3,600円 9,222円 2,517円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   8日目~   8日目   7日目   8日目   2日目   8日目   6日目~   1日目   6日目   6日目  
                            商品タイプ 小型結束機 小型結束機 その他 小型結束機 - 小型結束機 - 小型結束機 - - 小型結束機 - -
                            JANコード 4953563922677 4953563922684 4953563913019 - - 4953563921823 - 4953563921830 - - 4953563922806 - -
                            質量(g) 735.000 735.000 1180 - - 470.000 - 470.000 - - 135.000 - -
                            トラスココード 815-7668 815-7678 815-7696 - - 815-7681 - 815-7680 - - 815-7670 - -
                            材質1 本体:ABS樹脂、ベルト、クリップ:66ナイロン 本体:ABS樹脂、ベルト、クリップ:66ナイロン 66ナイロン - - 本体:ABS樹脂、ベルト:66ナイロン、クリップ:ポリアセタール、替刃:鋼 - 本体:ABS樹脂、ベルト:66ナイロン、クリップ:ポリアセタール、替刃:鋼 - - ABS樹脂 - -

                            仁礼 プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2キット白のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型結束機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました