(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

仁礼 プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2キット黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

仁礼 プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2キット黒

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,988円
税込単価
6,587円

【特長】・フリーサイズで結束出来、無駄も出ない・重量物の梱包に最適です。【用途...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    小型結束機
  • JANコード:
    4953563922684
  • 質量(g):
    735.000
  • トラスココード:
    815-7678
  • 材質1:
    本体:ABS樹脂、ベルト、クリップ:66ナイロン
  • 色:

(i)ご注意

  • ベルト幅6mm用
  • ベルト幅6mm用

型番

602SKY-50B 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

602SKY-50B

1個

5,988( 6,587円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フリーサイズで結束出来、無駄も出ない
・重量物の梱包に最適です。
【用途】
・パイプの束ねに
・太物ケーブルの結束に
・梱包作業に
【商品仕様】
・本体1ヶ、ベルト50mクリップ100ヶベルト色(黒)
・破断強度 : 40kg(目安で保証値ではありません)
・耐候性仕様
・JANコード:4953563922684
・トラスココード:815-7678
・質量:735g
【材質/仕上】
・本体:ABS樹脂
・ベルト、クリップ:66ナイロン
・色 : 黒

(i)ご注意

  • ベルト幅6mm用
  • ベルト幅6mm用
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

仁礼 プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2キット黒の型番602SKY-50Bのページです。
型番602SKY-50Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

仁礼 プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2キット黒

仁礼 プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2キット黒

    仁礼 プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2キット白

    仁礼 プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2キット白

      しめしめ80(手締用結束バンド)

      しめしめ80(手締用結束バンド)

        仁礼 しめしめ45 2増し締め機能付き本体箱入りセット黒

        仁礼 しめしめ45 2増し締め機能付き本体箱入りセット黒

          しめしめ 60II

          しめしめ 60II

            東京硝子 しめしめベルト 60IIBT-50N 白 0742-50-09-52

            東京硝子 しめしめベルト 60IIBT-50N 白 0742-50-09-52

              仁礼 しめしめ45 2増し締め機能付き本体箱入りセット白

              仁礼 しめしめ45 2増し締め機能付き本体箱入りセット白

                東京硝子 しめしめ 60IIBボディー 0742-50-09-51

                東京硝子 しめしめ 60IIBボディー 0742-50-09-51

                  東京硝子 しめしめベルト 60IIBT-50B 黒 0742-50-09-53

                  東京硝子 しめしめベルト 60IIBT-50B 黒 0742-50-09-53

                    仁礼 太物結束用しめしめ80スペアベルト黒

                    仁礼 太物結束用しめしめ80スペアベルト黒

                      仁礼 しめしめ60 2スペアベルト黒

                      仁礼 しめしめ60 2スペアベルト黒

                        仁礼 しめしめ60 2スペアクリップ黒

                        仁礼 しめしめ60 2スペアクリップ黒

                          東京硝子 しめしめベルト 60IIBT-50N 白

                          東京硝子 しめしめベルト 60IIBT-50N 白

                            メーカー 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 東京硝子器械 東京硝子器械 仁礼工業 東京硝子器械 東京硝子器械 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 東京硝子器械
                            通常価格 5,988円 5,988円 8,707円 7,211円 8,276円 2,517円 7,211円 3,827円 2,517円 5,639円 2,088円 785円 2,517円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   2日目   8日目~   8日目   7日目   8日目   6日目   2日目   2日目   2日目   8日目  
                            商品タイプ 小型結束機 小型結束機 その他 小型結束機 小型結束機 - 小型結束機 - - 結束機用オプション 結束機用オプション 結束機用オプション -
                            JANコード 4953563922684 4953563922677 4953563913019 4953563921830 - - 4953563921823 - - 4953563913040 4953563922707 4953563922721 -
                            質量(g) 735.000 735.000 1180 470.000 - - 470.000 - - 765.000 425.000 92.500 -
                            トラスココード 815-7678 815-7668 815-7696 815-7680 - - 815-7681 - - 815-7691 815-7676 815-7677 -
                            材質1 本体:ABS樹脂、ベルト、クリップ:66ナイロン 本体:ABS樹脂、ベルト、クリップ:66ナイロン 66ナイロン 本体:ABS樹脂、ベルト:66ナイロン、クリップ:ポリアセタール、替刃:鋼 - - 本体:ABS樹脂、ベルト:66ナイロン、クリップ:ポリアセタール、替刃:鋼 - - 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン -

                            仁礼 プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2キット黒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型結束機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました