(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロ仕様梱包結束機しめしめ60IIボディのみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プロ仕様梱包結束機しめしめ60IIボディのみ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,600円
税込単価
3,960円

【特長】・6mmのベルト幅で、引張破断強度約50kg・片手で操作・引き締めがで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    小型結束機
  • JANコード:
    4953563922806
  • 質量(g):
    135.000
  • トラスココード:
    815-7670
  • 材質1:
    ABS樹脂

(i)ご注意

  • ベルト幅6mm用

型番

602BODY 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

602BODY

1個

3,600( 3,960円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・6mmのベルト幅で、引張破断強度約50kg
・片手で操作・引き締めができます
・捨てる部分が無くムダ(ゴミ)がありません
・増し締め機能付きボディのみです
【用途】
・しめしめ60 2用ボディ
【商品仕様】
・60 2用ボディのみ
・ボディのみ
・JANコード:4953563922806
・トラスココード:815-7670
・質量:135g
【材質/仕上】
・ABS樹脂
【セット内容/付属品】
・ボディのみ

(i)ご注意

  • ベルト幅6mm用
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プロ仕様梱包結束機しめしめ60IIボディのみの型番602BODYのページです。
型番602BODYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロ仕様梱包結束機しめしめ60IIボディのみ

プロ仕様梱包結束機しめしめ60IIボディのみ

    小型結束機 しめしめ45セット 白・黒シリーズ

    小型結束機 しめしめ45セット 白・黒シリーズ

      小型結束機「しめしめ45Ⅱ」 45ⅡBKO-15N

      小型結束機「しめしめ45Ⅱ」 45ⅡBKO-15N

        小型結束機「しめしめ45Ⅱ」 45ⅡBKO-15B

        小型結束機「しめしめ45Ⅱ」 45ⅡBKO-15B

          仁礼 しめしめ60 2スペアクリップ白 (100個入)

          仁礼 しめしめ60 2スペアクリップ白 (100個入)

            TRUSCO しめしめ60用替刃 1枚入

            TRUSCO しめしめ60用替刃 1枚入

              仁礼 しめしめ45業務用スペアクリップ白 (1000個入)

              仁礼 しめしめ45業務用スペアクリップ白 (1000個入)

                しめしめ 60II

                しめしめ 60II

                  仁礼 しめしめ60 2スペアクリップ黒

                  仁礼 しめしめ60 2スペアクリップ黒

                    仁礼 しめしめ45業務用スペアクリップ黒 (1000個入)

                    仁礼 しめしめ45業務用スペアクリップ黒 (1000個入)

                      梱包結束機 しめしめ60

                      梱包結束機 しめしめ60

                        仁礼 しめしめ45業務用スペアベルト赤

                        仁礼 しめしめ45業務用スペアベルト赤

                          しめしめ45結束機用スペアベルト白(2巻入)

                          しめしめ45結束機用スペアベルト白(2巻入)

                            メーカー 仁礼工業 トラスコ中山 三商 三商 仁礼工業 トラスコ中山 仁礼工業 東京硝子器械 仁礼工業 仁礼工業 トラスコ中山 仁礼工業 仁礼工業
                            通常価格 3,600円 710円 8,000円 8,000円 785円 487円 3,300円 8,276円 785円 3,400円 931円 3,532円 957円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   4日目   1日目   1日目   1日目   8日目~   2日目   1日目   2日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 小型結束機 - - - 結束機用オプション 結束機用オプション 結束機用オプション 小型結束機 結束機用オプション 結束機用オプション - - 結束機用オプション
                            JANコード 4953563922806 - - - 4953563922714 - 4953563911190 - 4953563922721 4953563911206 - - 4953563911077
                            質量(g) 135.000 - - - 92.500 - 392.000 - 92.500 392.000 - - 186.000
                            トラスココード 815-7670 - - - 815-7667 - 815-7661 - 815-7677 815-7660 - - 815-7657
                            材質1 ABS樹脂 - - - 66ナイロン - ポリアセタール - 66ナイロン ポリアセタール - - 66ナイロン

                            プロ仕様梱包結束機しめしめ60IIボディのみのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型結束機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました