(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルート コンテナ台車 ルートボーイ602AL型(アルミ) 最大510×810

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ルート コンテナ台車 ルートボーイ602AL型(アルミ) 最大510×810

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,488円
税込単価
12,637円

【特長】・アルミ製のコンテナ台車です。・10mmピッチで伸縮できます。・特殊リ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナ台車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 本体/オプション:
    本体
  • JANコード:
    4571114981098
  • トラスココード:
    128-4842
  • 質量(g):
    4300
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ナイロン

型番

602AL-08 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

602AL-08

1個

11,488( 12,637円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製のコンテナ台車です。
・10mmピッチで伸縮できます。
・特殊リブ加工で頑丈な構造です。
【用途】
・食品工場。
・薬品工場。
・電子機器工場。
【商品仕様】
・φ75mmナイロンキャスター自在4個
・アルミタイプ
・JANコード:4571114981098
・トラスココード:128-4842
・質量:4.3kg
【材質/仕上】
・キャスター金具:スチール
・車輪:ナイロン
・コーナー:アルミ
・連結バー:アルミ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ルート コンテナ台車 ルートボーイ602AL型(アルミ) 最大510×810の型番602AL-08のページです。
型番602AL-08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルート コンテナ台車 ルートボーイ602AL型(アルミ) 最大510×810

ルート コンテナ台車 ルートボーイ602AL型(アルミ) 最大510×810

    ルート コンテナ台車 ルートボーイ602AL型(アルミ) 最大610×810

    ルート コンテナ台車 ルートボーイ602AL型(アルミ) 最大610×810

      ルート コンテナ台車 ルートボーイ602AL型(アルミ) 最大610×710

      ルート コンテナ台車 ルートボーイ602AL型(アルミ) 最大610×710

        ルート コンテナ台車 ルートボーイ302型 最大630×630

        ルート コンテナ台車 ルートボーイ302型 最大630×630

          ルート コンテナ台車 ルートボーイ302型 最大730×930

          ルート コンテナ台車 ルートボーイ302型 最大730×930

            ルート コンテナ台車 ルートボーイ301型 最大590×690

            ルート コンテナ台車 ルートボーイ301型 最大590×690

              ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型330~430×530~630

              ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型330~430×530~630

                ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型430~530×730~830

                ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型430~530×730~830

                  ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大510×510

                  ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大510×510

                    ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大610×610

                    ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大610×610

                      ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型530~630×630~730

                      ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型530~630×630~730

                        ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型330~430×730~830

                        ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型330~430×730~830

                          ルート コンテナ台車 ルートボーイ302型 最大530×930

                          ルート コンテナ台車 ルートボーイ302型 最大530×930

                            メーカー ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業
                            通常価格 11,488円 11,633円 11,488円 8,567円 10,493円 9,075円 7,215円 9,768円 6,661円 6,500円 9,772円 8,445円 8,588円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 - コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車
                            本体材質 アルミ製 アルミ製 アルミ製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 - スチール製 スチール製 スチール製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体
                            JANコード 4571114981098 4571114981128 4571114981111 4571114980640 4571114980688 4571114980534 4571114980695 4571114980749 4571114980169 4571114980206 4571114980770 4571114980718 4571114980633
                            トラスココード 128-4842 128-4539 128-4566 128-4509 128-4576 128-4577 128-4820 128-4878 128-4546 128-4883 128-4493 128-4810 128-4551

                            ルート コンテナ台車 ルートボーイ602AL型(アルミ) 最大510×810のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました