(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミヅシマ エコマットコインタイプ 1mX5mX6mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミヅシマ エコマットコインタイプ 1mX5mX6mm

通常単価(税別)
63,944円
税込単価
70,338円

【特長】・使用済みタイヤ、チューブの再生材を使用した歩行路仮設用マットです。表...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    通路用マット
  • 形状:
    ロールタイプ
  • JANコード:
    4964079025202
  • トラスココード:
    120-8884
  • 厚さ(mm):
    6
  • 質量(g):
    44000.0
  • 材質1:
    再生ゴム
  • 長さ(m):
    5
  • 幅(mm):
    1000

(i)ご注意

  • 本体の端部は直線が出ていない為、敷き詰めの場合は調整カットをお願いします
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

6020010 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6020010

1個

63,944( 70,338円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用済みタイヤ、チューブの再生材を使用した歩行路仮設用マットです。表面のサークルで滑り止め効果を高めています
【用途】
・道路、駅舎等の工事現場の歩行路仮設用
【商品仕様】
・コインタイプ
・1m×5m×6mm
・ミヅシマ エコマットコインタイプ 1mX5mX6mm
・JANコード:4964079025202
・トラスココード:120-8884
・質量:44kg
【材質/仕上】
・再生ゴム

(i)ご注意

  • 本体の端部は直線が出ていない為、敷き詰めの場合は調整カットをお願いします
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミヅシマ エコマットコインタイプ 1mX5mX6mmの型番6020010のページです。
型番6020010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミヅシマ エコマットコインタイプ 1mX5mX6mm

ミヅシマ エコマットコインタイプ 1mX5mX6mm

    ミヅシマ エコマットTタイプ 1mX5mX6mm

    ミヅシマ エコマットTタイプ 1mX5mX6mm

      ビニール長マット D山・ロールタイプ

      ビニール長マット D山・ロールタイプ

        吸油マットDP-2 910mm×20m(防炎・ロールタイプ)

        吸油マットDP-2 910mm×20m(防炎・ロールタイプ)

          ワニ印 塩ビ養生マット 平マット グリーン 1.5mm厚×915mm×20m巻

          ワニ印 塩ビ養生マット 平マット グリーン 1.5mm厚×915mm×20m巻

            D&N マット ミディアム 900mm×6m

            D&N マット ミディアム 900mm×6m

              D&N マット ミディアム 1200mm×6m

              D&N マット ミディアム 1200mm×6m

                カーボーイ ゴムクッションロール巻 10m ブラック

                カーボーイ ゴムクッションロール巻 10m ブラック

                  耐油マット GC P/D 1200mm×6m

                  耐油マット GC P/D 1200mm×6m

                    防滑床材

                    防滑床材

                      ミヅシマ ラバーストロングマット 3mmX1mX20m

                      ミヅシマ ラバーストロングマット 3mmX1mX20m

                        ケミタングルCNプラス

                        ケミタングルCNプラス

                          耐薬ビニール長マット

                          耐薬ビニール長マット

                            メーカー ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 山崎産業 日大工業 トーワ トーワ カーボーイ トーワ 明和グラビア ミヅシマ工業 テラモト アズワン
                            通常価格 63,944円 68,971円 83,072円 52,937円 23,361円 82,503円 106,485円 52,378円 158,857円 44,271円 60,241円 161,599円 80,483円
                            通常出荷日 8日目   8日目   4日目   1日目   4日目   3日目~   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 通路用マット 通路用マット 通路用マット 吸油・吸水マット 玄関マット 玄関マット 玄関マット 疲労軽減マット ノンスリップマット ノンスリップマット 通路用マット - ノンスリップマット
                            形状 ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ - ロールタイプ
                            JANコード 4964079025202 4964079025219 4964079033146 - - - - - - - 4964079011816 - -
                            トラスココード 120-8884 120-8891 443-8850 - - - - - - - 133-3072 - -
                            厚さ(mm) 6 6 3 - - - - - - - 3 - -

                            ミヅシマ エコマットコインタイプ 1mX5mX6mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました