(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンクリートGシーラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンクリートGシーラー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,301円 ~ 10,085円
税込価格
2,531円 ~ 11,094円

【特長】・無希釈でそのまま使える塩ゴム系の下地補強剤です。【用途】・コンクリー...

詳細情報を確認する

  • 色:
    透明
  • 乾燥時間:
    1時間 重ね塗り2時間後(20℃)
  • 材質1:
    塩ゴム系

(i)ご注意

  • 無希釈で使用ください。
  • 用具の洗浄はラッカーシンナーを使用ください。
  • 無希釈で使用ください。 用具の洗浄はラッカーシンナーを使用ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4955473603103
851-2168
1700.0

1個

2,301( 2,531円 )

4日目

4955473606104
851-2169
4100.0

1個

10,085( 11,094円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無希釈でそのまま使える塩ゴム系の下地補強剤です。
【用途】
・コンクリート、モルタル、PC板など下地が風化劣化している面などに

(i)ご注意

  • 無希釈で使用ください。
  • 用具の洗浄はラッカーシンナーを使用ください。
  • 無希釈で使用ください。 用具の洗浄はラッカーシンナーを使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンクリートGシーラー

コンクリートGシーラー

    水性シリコン多用途塗料ハピオセレクト

    水性シリコン多用途塗料ハピオセレクト

      水性塗料 (コンクリートフロア用)

      水性塗料 (コンクリートフロア用)

        ポリンフロアー

        ポリンフロアー

          水性シリコンカラースプレー

          水性シリコンカラースプレー

            アサヒペン 強浸透性水性シーラー1Lクリヤ

            アサヒペン 強浸透性水性シーラー1Lクリヤ

              コーベステイン

              コーベステイン

                道路標示用ペイント

                道路標示用ペイント

                  油性シリコンラッカースプレー

                  油性シリコンラッカースプレー

                    水性多用途カラー 0.7L(ホワイト・イエロー・緑・そら)

                    水性多用途カラー 0.7L(ホワイト・イエロー・緑・そら)

                      水性フレッシュワイド 0.2L

                      水性フレッシュワイド 0.2L

                        水性フレッシュワイド 0.7L

                        水性フレッシュワイド 0.7L

                          木部鉄部用ウレタン

                          木部鉄部用ウレタン

                            メーカー シントーファミリー カンペハピオ カンペハピオ シントーファミリー カンペハピオ アサヒペン シントーファミリー シントーファミリー カンペハピオ アサヒペン ニッぺ ニッぺ シントーファミリー
                            通常価格 2,301円 2,477円 6,486円 819円 1,412円 2,031円 1,837円 4,986円 1,202円 1,991円 969円 2,205円 1,973円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目~   4日目   7日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   4日目  
                            透明 - - 透明 - 透明 - - - - - - -
                            乾燥時間 1時間 重ね塗り2時間後(20℃) - - 2時間 重ね塗り4時間後 (20℃) - - 1時間 重ね塗り2時間後 (20℃) 8~10分(20℃) - - - - 夏場:1時間以上、冬場:2時間以上
                            材質1 塩ゴム系 - - 油性塗料●ウレタン塗料 - - オイルステイン アクリル樹脂 - - - - 1液弱溶剤ウレタン樹脂塗料

                            コンクリートGシーラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました