(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンビネーションレンチ(ロングタイプ)セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンビネーションレンチ(ロングタイプ)セット

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
61,372円 49,165円
税込単価
67,509円 54,082円

【特長】・標準600Nシリーズより25%長く、47%強靭です。・スリムなデザイ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コンビネーション
  • ラチェット機構:
  • 首振り(フレックス):
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • JANコード:
    4000896199938
  • トラスココード:
    828-0630
  • 質量(g):
    3340
  • 材質1:
    クロムバナジウム鋼(Cr-V)

型番

600LG/8 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

600LG/8

1個

61,372円

49,165

( 54,082円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準600Nシリーズより25%長く、47%強靭です。
・スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛け易いダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。
・めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
・めがね部の角度は15°です。
・梨地仕上げの為、油などによる手の滑りを防ぎます。
【用途】
・産業機械・自動車・建設機械整備など。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンビネーションレンチ(ロングタイプ)セットの型番600LG/8のページです。
型番600LG/8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンビネーションレンチ(ロングタイプ)セット

コンビネーションレンチ(ロングタイプ)セット

    コンビネーションレンチ(ロングタイプ)

    コンビネーションレンチ(ロングタイプ)

      コンビネーションレンチ 全長105~610mm

      コンビネーションレンチ 全長105~610mm

        コンビネーションレンチ SS

        コンビネーションレンチ SS

          ショートめがねレンチ(ストレート) M03

          ショートめがねレンチ(ストレート) M03

            ショートコンビネーションレンチ

            ショートコンビネーションレンチ

              両口めがねレンチ HAZET

              両口めがねレンチ HAZET

                ロングめがねレンチ(15°) M15

                ロングめがねレンチ(15°) M15

                  コンビネーションレンチ(スパナ・メガネ)

                  コンビネーションレンチ(スパナ・メガネ)

                    首振ラチェットめがねレンチセット RMF100

                    首振ラチェットめがねレンチセット RMF100

                      メーカー HAZET HAZET HAZET ロブテックス TONE NEPROS HAZET TONE トップ工業 TONE
                      通常価格 61,372円 4,700円 3,919円 4,384円 1,520円 3,068円 3,061円 1,545円 1,150円 22,671円
                      通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                      種類 コンビネーション - コンビネーション コンビネーション 両口めがね - 両口めがね 両口めがね コンビネーション コンビネーション
                      ラチェット機構 - -
                      首振り(フレックス) - -
                      単品・セット区分 セット品 - - 単品 単品 - - 単品 単品 セット品
                      JANコード 4000896199938 - - - - - - - - -

                      コンビネーションレンチ(ロングタイプ)セットのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました