(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンビネーションレンチ(ロングタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:600LG-19
コンビネーションレンチ(ロングタイプ) スパナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,400円
税込単価
9,240円

【特長】・標準600Nシリーズより25%長く、47%強靭です。・スリムなデザイ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    クロムバナジウム鋼
  • 材質2:
    表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • 立ち上がり角(°):
    15°

型番

600LG-19 解除

Loading...

 
カタログを表示

600LG-19 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
二面幅寸法(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

600LG-19

335
19
4000896198245
828-0624
299
メガネ:15、スパナ:8.5

1個

8,400( 9,240円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準600Nシリーズより25%長く、47%強靭です。
・スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛け易いダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。
・めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
・めがね部の角度は15°です。
・梨地仕上げの為、油などによる手の滑りを防ぎます。
【用途】
・産業機械・自動車・建設機械整備など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンビネーションレンチ(ロングタイプ)の型番600LG-19のページです。
型番600LG-19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンビネーションレンチ(ロングタイプ)

コンビネーションレンチ(ロングタイプ)

    コンビネーションレンチ 全長105~610mm

    コンビネーションレンチ 全長105~610mm

      首振りラチェットロングメガネ

      首振りラチェットロングメガネ

        メーカー HAZET HAZET トップ工業
        通常価格 4,700円 3,919円 4,592円
        通常出荷日 1日目~   1日目~   5日目  
        材質1 クロムバナジウム鋼 - -
        材質2 表面処理:ニッケルクロムメッキ - -
        立ち上がり角(°) 15° - -

        コンビネーションレンチ(ロングタイプ)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        600LG-12
        600LG-24
        600LG-27
        600LG-30
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        全長
        (mm)
        二面幅寸法
        (mm)
        JANコード トラスココード 質量(g) 厚さ(mm)

        4,700円

        ( 5,170円 )
        1個 あり

        1日目

        230124000896199501828-062098メガネ:9.5、スパナ:6

        10,840円

        ( 11,924円 )
        1個 あり

        1日目

        430244000896198252828-0626567メガネ:18、スパナ:10

        12,291円

        ( 13,520円 )
        1個 あり

        1日目

        480274000896198269828-0627768メガネ:20、スパナ:11

        13,647円

        ( 15,012円 )
        1個 あり

        1日目

        510304000896199723828-0628967メガネ:21、スパナ:12

        スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました