(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニチモリ パーツクリーナー原液 18L EPSー01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニチモリ パーツクリーナー原液 18L EPSー01

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,172円
税込単価
19,989円

【特長】・有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない、安全性の高い洗浄剤です。・速乾...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液体
  • 特性:
    速乾
  • 有機則:
    非該当
  • PRTR:
    該当
  • 消防法分類:
    該当
  • 用途:
    錆落とし
  • トラスココード:
    541-8968
  • 質量(g):
    13430.0
  • 材質1:
    主成分:第一石油系溶剤

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6009447

1個

18,172( 19,989円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない、安全性の高い洗浄剤です。
・速乾タイプで金属部品の脱脂に適しています。
【用途】
・金属部品の洗浄・脱脂に。
【商品仕様】
・色:無色
・容量(L):18
・トラスココード:541-8968
・質量:13.43kg
【材質/仕上】
・主成分:第一石油系溶剤

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニチモリ パーツクリーナー原液 18L EPSー01の型番6009447のページです。
型番6009447に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニチモリ パーツクリーナー原液 18L EPSー01

ニチモリ パーツクリーナー原液 18L EPSー01

    電子機器クリーナー パンドー 29D

    電子機器クリーナー パンドー 29D

      MARKTEC 脱脂洗浄剤

      MARKTEC 脱脂洗浄剤

        アズワン 脱脂洗浄剤 TB2706

        アズワン 脱脂洗浄剤 TB2706

          エーゼット パーツクリーナー(ブルー)840ml

          エーゼット パーツクリーナー(ブルー)840ml

            420ml 電子機器クリーナー

            420ml 電子機器クリーナー

              420ml 強力脱脂洗浄剤

              420ml 強力脱脂洗浄剤

                パワークリーン 4L・18L

                パワークリーン 4L・18L

                  KURE フォーミングエンジンクリーナー 420ML

                  KURE フォーミングエンジンクリーナー 420ML

                    840ml 脱脂洗浄剤(パーツクリーナー)

                    840ml 脱脂洗浄剤(パーツクリーナー)

                      BONDERITE 油・グリス・ワックス用洗浄剤 18KG

                      BONDERITE 油・グリス・ワックス用洗浄剤 18KG

                        水溶性洗浄剤 メカクリーナー W-AX

                        水溶性洗浄剤 メカクリーナー W-AX

                          420ml パーツクリーナー(速乾性)

                          420ml パーツクリーナー(速乾性)

                            メーカー ダイゾーニチモリ スリーボンド マークテック アズワン エーゼット エスコ エスコ 鈴木油脂工業 呉工業 エスコ ヘンケル 日本メカケミカル エスコ
                            通常価格 18,172円 1,957円 1,080円 1,804円 997円 2,310円 2,180円 3,465円 900円 769円 27,926円 6,000円 1,090円
                            通常出荷日 3日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   当日出荷可能
                            種類 液体 液体 - スプレー スプレー スプレー スプレー 液体 スプレー スプレー 液体 液体 スプレー
                            特性 速乾 - - 速乾 速乾 - 強力 - 強力 速乾 - 強力 / 速乾 強力 / 速乾
                            有機則 非該当 - 非該当 - - - - - - - - 非該当 -
                            PRTR 該当 - - - - - - - - - - 非該当 -
                            消防法分類 該当 - 該当 - - 該当 - - - 該当 - 非該当 -

                            ニチモリ パーツクリーナー原液 18L EPSー01のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました