(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVEX フィノミック XG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

UVEX フィノミック XG

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,188円 ~ 1,393円
税込価格
1,307円 ~ 1,532円

【特長】・優れた指先触感性で、最高のオイルグリップ性能があります。・優れた耐摩...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • 材質1:
    繊維部:ポリアミド、エラステイン
  • 材質2:
    すべり止め部:アクアポリマー
  • 厚さ(mm):
    0.8~1.2
  • 材質3:
    Xtra Gripフォームコーティング

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
中指長さ(cm)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
XS
17.0
22
4048612047774
29
819-9322
6.9
XS(6)

5個

1,188( 1,307円 )

2日目

S
19.0
23
4048612047798
29
819-9323
7.1
S(7)

5個

1,189( 1,308円 )

1日目

M
22.0
24
4048612047828
38
819-9324
7.3
M(8)

5個

1,393( 1,532円 )

1日目

L
24.0
25
4048612049211
38
819-9325
7.7
L(9)

5個

1,189( 1,308円 )

1日目

XL
27.0
26
4048612049228
38
819-9326
7.8
XL(10)

5個

1,189( 1,308円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた指先触感性で、最高のオイルグリップ性能があります。
・優れた耐摩耗性・耐久性と高レベルの通気性があります。
【用途】
・精密加工、微細組立作業、一般的なメンテナンス作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVEX フィノミック XG

UVEX フィノミック XG

    UVEX フィノミック フォーム

    UVEX フィノミック フォーム

      UVEX フィノミック ウェット

      UVEX フィノミック ウェット

        UVEX フィノミック オールラウンド

        UVEX フィノミック オールラウンド

          ニトリル背抜き手袋テクノトップ

          ニトリル背抜き手袋テクノトップ

            ニトリル背抜き手袋ジェイフレックス

            ニトリル背抜き手袋ジェイフレックス

              ニトリル背抜き手袋ニトビード

              ニトリル背抜き手袋ニトビード

                ケミソフト ピッタリブルー

                ケミソフト ピッタリブルー

                  厚手ゴム背抜き手袋

                  厚手ゴム背抜き手袋

                    UVEX フィノミック ライト

                    UVEX フィノミック ライト

                      UVEX ユニライト 6605

                      UVEX ユニライト 6605

                        ウレタン背抜き手袋ジェイフレックス フィット

                        ウレタン背抜き手袋ジェイフレックス フィット

                          ミリタリーグラブ Digital

                          ミリタリーグラブ Digital

                            メーカー UVEX UVEX UVEX UVEX 川西工業 ユニワールド ユニワールド アトム(安全・保護用品) おたふく手袋 UVEX UVEX ユニワールド 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 1,188円 724円 1,153円 643円 448円 230円 170円 278円 370円 1,011円 416円 303円 278円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   2日目~   1日目   4日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目   5日目  
                            ブラック グレー ブルー グレー - - - - - グレー ブラック - -
                            材質1 繊維部:ポリアミド、エラステイン 繊維部:ポリアミド、エラステイン 繊維部:ポリアミド、エラステイン 繊維部:ポリアミド、エラステイン - - - - - 繊維部:ポリアミド、エラステイン 繊維部:編成ナイロン - -
                            材質2 すべり止め部:アクアポリマー すべり止め部:アクアポリマーフォームコーティング すべり止め部:アクアポリマーフォームコーティング すべり止め部:アクアポリマーフォームコーティング - - - - - すべり止め部:アクアポリマー すべり止め部:ニトリルブタジエンゴム - -
                            厚さ(mm) 0.8~1.2 0.8~1.2 0.8~1.2 0.8~1.2 - - - - - 0.8~1.2 0.8~1.2 - -
                            材質3 Xtra Gripフォームコーティング - - - - - - - - - - - -

                            UVEX フィノミック XGのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました