(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVEX フィノミック ウェット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6006068
UVEX フィノミック ウェット UVEX フィノミック ウェット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,153円
税込単価
1,268円

【特長】・優れた指先触感性でドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮しま...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • 材質1:
    繊維部:ポリアミド、エラステイン
  • 材質2:
    すべり止め部:アクアポリマーフォームコーティング
  • 厚さ(mm):
    0.8~1.2

型番

6006068 解除

Loading...

 
カタログを表示

6006068 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6006068

M
20.3
24
4048612047675
39
819-9314
7.3

5個

1,153( 1,268円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた指先触感性でドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。
・撥水性コーティング加工とライニングが施してあります。
【用途】
・精密加工、微細組立作業、一般的なメンテナンス作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX フィノミック ウェットの型番6006068のページです。
型番6006068に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVEX フィノミック ウェット

UVEX フィノミック ウェット

    UVEX フィノミック フォーム

    UVEX フィノミック フォーム

      UVEX フィノミック XG

      UVEX フィノミック XG

        UVEX フィノミック エックスフォーム HV

        UVEX フィノミック エックスフォーム HV

          UVEX フィノミック オールラウンド

          UVEX フィノミック オールラウンド

            ミリタリーグラブ Digital

            ミリタリーグラブ Digital

              UVEX フィノミック プロ

              UVEX フィノミック プロ

                UVEX プロフィエルゴ XG 手の甲全面コーティング

                UVEX プロフィエルゴ XG 手の甲全面コーティング

                  ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

                  ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

                    ケミソフト ピッタリブルー

                    ケミソフト ピッタリブルー

                      ニトリル背抜き手袋テクノトップ

                      ニトリル背抜き手袋テクノトップ

                        ニトリル背抜き手袋ニトビード

                        ニトリル背抜き手袋ニトビード

                          アクティブグリップ 3双組(グレー/ブラック)

                          アクティブグリップ 3双組(グレー/ブラック)

                            メーカー UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX 東和コーポレーション(トワロン) UVEX UVEX 川西工業 アトム(安全・保護用品) 川西工業 ユニワールド 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 1,153円 724円 1,188円 1,383円 643円 278円 1,062円 952円 1,895円 278円 448円 170円 5,277円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   5日目   1日目~   1日目   2日目~   4日目~   1日目   1日目   2日目~  
                            ブルー グレー ブラック オレンジ グレー - ブルー/アンスラサイト オレンジ - - - - -
                            材質1 繊維部:ポリアミド、エラステイン 繊維部:ポリアミド、エラステイン 繊維部:ポリアミド、エラステイン 繊維部:ポリアミド、エラステイン 繊維部:ポリアミド、エラステイン - 繊維部:竹、ポリアミド、エラステイン 繊維部:綿 - - - - -
                            材質2 すべり止め部:アクアポリマーフォームコーティング すべり止め部:アクアポリマーフォームコーティング すべり止め部:アクアポリマー すべり止め部:アクアポリマーフォームコーティング すべり止め部:アクアポリマーフォームコーティング - すべり止め部:アクアポリマープロコーティング すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR) - - - - -
                            厚さ(mm) 0.8~1.2 0.8~1.2 0.8~1.2 0.8~1.2 0.8~1.2 - 0.8~1.2 0.9~1.4 - - - - -

                            UVEX フィノミック ウェットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            6006067
                            6006069
                            6006070
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 手のひら周り(cm) 全長(cm) JANコード 質量(g) トラスココード 中指長さ(cm)

                            1,153円

                            ( 1,268円 )
                            5個 あり

                            2日目

                            S17.823404861204766834819-93137.1

                            1,153円

                            ( 1,268円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            L22.925404861204768244.000819-93157.7

                            1,153円

                            ( 1,268円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            XL25.426404861204920446819-93167.8

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました