(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVEX フィノミック エックスフォーム HV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6005469
UVEX フィノミック エックスフォーム HV UVEX フィノミック エックスフォーム HV

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,383円
税込単価
1,521円

【特長】・ドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。・指先にミシン...

詳細情報を確認する

  • 色:
    オレンジ
  • 材質1:
    繊維部:ポリアミド、エラステイン
  • 材質2:
    すべり止め部:アクアポリマーフォームコーティング
  • 厚さ(mm):
    0.8~1.2

(i)ご注意

  • ご使用前に、必ず手袋の特性を理解してご使用下さい。
  • スムーズブレークセレクションは事故を防止するものではありません。
  • ご使用前に、必ず手袋の特性を理解してご使用下さい。 スムーズブレークセレクションは事故を防止するものではありません。

型番

6005469 解除

Loading...

 
カタログを表示

6005469 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6005469

L
22.9
25
4048612048382
33
819-9305
7.5

5個

1,383( 1,521円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。
・指先にミシン目が入っており切れるので、巻き込みリスクを低減します。
・高い通気性、優れた指先触感性がります。
・スムースブレークセクションを設けて怪我のリスクを軽減します。

(i)ご注意

  • ご使用前に、必ず手袋の特性を理解してご使用下さい。
  • スムーズブレークセレクションは事故を防止するものではありません。
  • ご使用前に、必ず手袋の特性を理解してご使用下さい。 スムーズブレークセレクションは事故を防止するものではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX フィノミック エックスフォーム HVの型番6005469のページです。
型番6005469に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVEX フィノミック エックスフォーム HV

UVEX フィノミック エックスフォーム HV

    UVEX ユニライト 6605

    UVEX ユニライト 6605

      UVEX フィノミック フォーム

      UVEX フィノミック フォーム

        UVEX フィノミック ウェット

        UVEX フィノミック ウェット

          UVEX フィノミック プロ

          UVEX フィノミック プロ

            UVEX フィノミック XG

            UVEX フィノミック XG

              UVEX ユニプール 6634

              UVEX ユニプール 6634

                UVEX フィノミック オールラウンド

                UVEX フィノミック オールラウンド

                  UVEX フィノミック ライト

                  UVEX フィノミック ライト

                    1517 PUウレタン 手首長

                    1517 PUウレタン 手首長

                      UVEX ユニプール 6639

                      UVEX ユニプール 6639

                        ブルーライナー

                        ブルーライナー

                          天然ゴム手袋ワンダーグリップ アクア

                          天然ゴム手袋ワンダーグリップ アクア

                            メーカー UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX アトム(安全・保護用品) UVEX 東和コーポレーション(トワロン) ユニワールド
                            通常価格 1,383円 416円 724円 1,153円 1,062円 1,188円 417円 643円 1,011円 367円 353円 1,198円 453円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   8日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            オレンジ ブラック グレー ブルー ブルー/アンスラサイト ブラック グレー グレー グレー - ブラック - -
                            材質1 繊維部:ポリアミド、エラステイン 繊維部:編成ナイロン 繊維部:ポリアミド、エラステイン 繊維部:ポリアミド、エラステイン 繊維部:竹、ポリアミド、エラステイン 繊維部:ポリアミド、エラステイン 繊維部:ポリアミド 繊維部:ポリアミド、エラステイン 繊維部:ポリアミド、エラステイン - すべり止め部:ポリウレタン - -
                            材質2 すべり止め部:アクアポリマーフォームコーティング すべり止め部:ニトリルブタジエンゴム すべり止め部:アクアポリマーフォームコーティング すべり止め部:アクアポリマーフォームコーティング すべり止め部:アクアポリマープロコーティング すべり止め部:アクアポリマー すべり止め部:ニトリルゴム(NBR) すべり止め部:アクアポリマーフォームコーティング すべり止め部:アクアポリマー - 繊維部:ポリアミド - -
                            厚さ(mm) 0.8~1.2 0.8~1.2 0.8~1.2 0.8~1.2 0.8~1.2 0.8~1.2 0.8~1.2 0.8~1.2 0.8~1.2 - 0.8~1.2 - -

                            UVEX フィノミック エックスフォーム HVのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            6005468
                            6005470
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 手のひら周り(cm) 全長(cm) JANコード 質量(g) トラスココード 中指長さ(cm)

                            1,637円

                            ( 1,801円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            M20.324404861204837531819-93046.7

                            1,637円

                            ( 1,801円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            XL25.426404861204928036.000819-93067.6

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました