(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVEX フィノミック フォーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

UVEX フィノミック フォーム

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
724円 ~ 891円
税込価格
796円 ~ 980円

【特長】・優れた指先触感性があります。・優れたドライグリップ性能があり、高度な...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • 色:
    グレー
  • 材質1:
    繊維部:ポリアミド、エラステイン
  • 材質2:
    すべり止め部:アクアポリマーフォームコーティング
  • 厚さ(mm):
    0.8~1.2

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
17.8
23
4048612047576
33
819-9298
6.9

1個

891( 980円 )

1日目

M
20.3
24
4048612047606
34
819-9299
7.1

1個

891( 980円 )

4日目

L
22.9
25
4048612047613
35
819-9300
7.5

5個

724( 796円 )

4日目

XL
25.4
26
-
38
-
7.6

5個

724( 796円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた指先触感性があります。
・優れたドライグリップ性能があり、高度な通気性も実現しています。
【用途】
・精密加工、組立作業、食品業界。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVEX フィノミック フォーム

UVEX フィノミック フォーム

    UVEX フィノミック XG

    UVEX フィノミック XG

      UVEX フィノミック ウェット

      UVEX フィノミック ウェット

        ケミソフト ピッタリブルー

        ケミソフト ピッタリブルー

          ニトリル背抜き手袋テクノトップ

          ニトリル背抜き手袋テクノトップ

            UVEX フィノミック オールラウンド

            UVEX フィノミック オールラウンド

              ニトリル背抜き手袋ニトビード

              ニトリル背抜き手袋ニトビード

                ニトリル背抜き手袋ジェイフレックス

                ニトリル背抜き手袋ジェイフレックス

                  UVEX ユニライト 6605

                  UVEX ユニライト 6605

                    UVEX フィノミック エックスフォーム HV

                    UVEX フィノミック エックスフォーム HV

                      フィンガートップ

                      フィンガートップ

                        天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー

                        天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー

                          業務用クリーン背抜 (10双入)

                          業務用クリーン背抜 (10双入)

                            メーカー UVEX UVEX UVEX アトム(安全・保護用品) 川西工業 UVEX ユニワールド ユニワールド UVEX UVEX アトム(安全・保護用品) ユニワールド 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 724円 1,145円 1,114円 278円 448円 643円 170円 230円 416円 1,333円 372円 257円 3,447円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   4日目~   1日目   1日目~   1日目   2日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   5日目  
                            使用用途 作業用 - - - - - - - - - 品質管理用 - 品質管理用
                            商品タイプ すべり止め - - - ニトリルゴム - - - - - ポリウレタン - ポリウレタン
                            仕様 背抜き - - - 背抜き - - - - - 指先コート - 手の平コート
                            グレー ブラック ブルー - - グレー - - ブラック オレンジ - - -
                            材質1 繊維部:ポリアミド、エラステイン 繊維部:ポリアミド、エラステイン 繊維部:ポリアミド、エラステイン - - 繊維部:ポリアミド、エラステイン - - 繊維部:編成ナイロン 繊維部:ポリアミド、エラステイン - - -

                            UVEX フィノミック フォームのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました