(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガス式コードレスはんだこて“コテライザーハンディプロ”(鉛フリーはんだ対応)オプション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガス式コードレスはんだこて“コテライザーハンディプロ”(鉛フリーはんだ対応)オプション

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
941円
税込単価
1,035円

【特長】・コテ先と交換するだけで熱風器として使用可能です。・材質:快削鋼/ニッ...

詳細情報を確認する

  • 対応商品:
    オプション
  • 単品/パック/セット:
    単品
  • JANコード:
    4933505600061
  • トラスココード:
    849-8261
  • 商品タイプ:
    コテライザーハンディープロ用オプションパーツ
  • 質量(g):
    4.000
  • 材質1:
    快削鋼、ニッケルメッキ

型番

60-01-52 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

60-01-52

1個

941( 1,035円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コテ先と交換するだけで熱風器として使用可能です。
・材質:快削鋼/ニッケルメッキ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ガス式コードレスはんだこて“コテライザーハンディプロ”(鉛フリーはんだ対応)オプションの型番60-01-52のページです。
型番60-01-52に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガス式コードレスはんだこて“コテライザーハンディプロ”(鉛フリーはんだ対応)オプション

ガス式コードレスはんだこて“コテライザーハンディプロ”(鉛フリーはんだ対応)オプション

    “コテライザー150・150オート”用交換コテ先

    “コテライザー150・150オート”用交換コテ先

      “コテライザー70・90オートII”用交換コテ先

      “コテライザー70・90オートII”用交換コテ先

        “コテライザー70・90オートII”用交換ホットナイフ

        “コテライザー70・90オートII”用交換ホットナイフ

          ガス式コードレスはんだこて“コテライザーミニ71”“コテライザーミニ”用交換コテ先

          ガス式コードレスはんだこて“コテライザーミニ71”“コテライザーミニ”用交換コテ先

            ガス式コードレスはんだこて“コテライザーオートミニ”(鉛フリーはんだ対応)ホットナイフ

            ガス式コードレスはんだこて“コテライザーオートミニ”(鉛フリーはんだ対応)ホットナイフ

              グット 替こて先3.2C型GP510用

              グット 替こて先3.2C型GP510用

                “コテライザー150・150オート”用交換ホットブローチップ

                “コテライザー150・150オート”用交換ホットブローチップ

                  袋ナット・保護パイプセット B3730

                  袋ナット・保護パイプセット B3730

                    HS-400/401ホットピンセット用パーツ

                    HS-400/401ホットピンセット用パーツ

                      ガス式コードレスはんだこて“コテライザーオートミニ”(鉛フリーはんだ対応)コテ先キャップ

                      ガス式コードレスはんだこて“コテライザーオートミニ”(鉛フリーはんだ対応)コテ先キャップ

                        Metcal MXシリーズ アップグレードキット 精密ツイーザー

                        Metcal MXシリーズ アップグレードキット 精密ツイーザー

                          グット 板金用はんだこて150W相当

                          グット 板金用はんだこて150W相当

                            メーカー コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) goot(太洋電機産業) コテライザー(宝商) 白光 ホーザン コテライザー(宝商) DESCO JAPAN goot(太洋電機産業)
                            通常価格 941円 1,713円 1,050円 1,610円 991円 1,280円 1,505円 1,713円 280円 220円 270円 57,503円 5,520円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   9日目   1日目   7日目   7日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   3日目   1日目  
                            対応商品 オプション - - - - - - - - - - - -
                            単品/パック/セット 単品 - - - - - - 単品 - - 単品 - -
                            JANコード 4933505600061 - - - - - - 4933505721520 - - 4933505911020 - -
                            トラスココード 849-8261 - - - - - - 849-8288 - - 828-0644 - -
                            商品タイプ コテライザーハンディープロ用オプションパーツ - - - - - - 関連品 - - 関連品 - -

                            ガス式コードレスはんだこて“コテライザーハンディプロ”(鉛フリーはんだ対応)オプションのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            消耗部品の交換に
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/22
                            純正ガスを使っていても長期間使っていると徐々に徐々に火力が落ちていきますのである程度のところで思い切って交換しています。チューブの収縮以外に小さなSMDを外すのにも重宝しています。ピン数が多いものはうまくいきませんが2ピンの小さな受動部品などは簡単にはがせます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            熱収縮チューブ等
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/08
                            15年使っていた物が消耗してダメになったので、この度、この商品を購入しました。十分な耐久性があり満足しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました