(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HAZET トルクドライバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HAZET トルクドライバー

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
24,798円 19,530円
税込単価
27,278円 21,483円

【特長】・簡易型トルクドライバーです。・グリップエンドの穴に付属のヘックスキー...

詳細情報を確認する

  • トルク調整範囲(cN・m):
    60~150
  • 最小目盛(cN・m):
    10
  • 負荷方向:
  • 全長(mm):
    190
  • JANコード:
    4000896141678
  • トラスココード:
    828-7167
  • 適用ビット:
    6.35
  • 重量(g):
    200
  • 材質1:
    ヘッド・スリーブ:クロームバナジューム鋼
  • 材質2:
    グリップ:強化樹脂
  • 先端:
    ヘックス

型番

6001-1.5/3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6001-1.5/3

1個

24,798円

19,530

( 21,483円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡易型トルクドライバーです。
・グリップエンドの穴に付属のヘックスキーを入れ簡単にトルク設定できます。
【用途】
・低トルクの汎用トルク管理に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HAZET トルクドライバーの型番6001-1.5/3のページです。
型番6001-1.5/3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HAZET トルクドライバー

HAZET トルクドライバー

    メカトルク 8317M 1.0-5.0ESD

    メカトルク 8317M 1.0-5.0ESD

      ESDメカトルク 8317M-0.4-2.0ESD

      ESDメカトルク 8317M-0.4-2.0ESD

        ESDメカトルク 8317A-1.0-5.0ESD

        ESDメカトルク 8317A-1.0-5.0ESD

          ESDメカトルク 8317A-0.4-2.0ESD

          ESDメカトルク 8317A-0.4-2.0ESD

            トルクドライバー STD-600

            トルクドライバー STD-600

              プレセット型トルクドライバー エルゴノミックデザイン

              プレセット型トルクドライバー エルゴノミックデザイン

                マグネットホルダー付きトルクハンドル PB 8313 M

                マグネットホルダー付きトルクハンドル PB 8313 M

                  マグネットホルダー付きトルクハンドル PB 8314 M

                  マグネットホルダー付きトルクハンドル PB 8314 M

                    マグネットホルダー付きトルクハンドル PB 8317 M

                    マグネットホルダー付きトルクハンドル PB 8317 M

                      トルクドライバー MTD6-1405N

                      トルクドライバー MTD6-1405N

                        メカトルク PB 53 差替ブレード用トルクハンドル PB 8313 A

                        メカトルク PB 53 差替ブレード用トルクハンドル PB 8313 A

                          空転式プレセット形トルクドライバ

                          空転式プレセット形トルクドライバ

                            メーカー HAZET PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ SK-11 GEDORE PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ MATATAKITOYO PBスイスツールズ 東日製作所
                            通常価格 24,798円 23,956円 23,956円 22,453円 22,454円 8,866円 28,077円 17,756円 18,215円 17,522円 13,761円 16,178円 16,429円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            トルク調整範囲(cN・m) 60~150 100~500 40~200 100~500 40~200 100~600 - 10~50 - - 100~500 10~50 -
                            最小目盛(cN・m) 10 - - - - 10 - - - - 10 - -
                            負荷方向
                            全長(mm) 190 - - - - 175 - - - - 158 - -
                            JANコード 4000896141678 - - - - - - - - - - - -

                            HAZET トルクドライバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プリセット形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました