(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フジ 精密スチールパラレル(単品) 厚6.8mm×高10mm×長120mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フジ 精密スチールパラレル(単品) 厚6.8mm×高10mm×長120mm

通常単価(税別)
18,846円
税込単価
20,731円

【特長】・精密スチールパラレルは、機械のテーブル面とワークや治具、金型等の間に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • サビ

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6.8X10X120

1個

18,846( 20,731円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密スチールパラレルは、機械のテーブル面とワークや治具、金型等の間にセットして平行および真直を維持した高精度の加工ができます。
・4面を2本1組で精密研削仕上げしてあり、平行度は抜群です。完全熱処理加工されていますので、対磨耗性に優れており、寿命が長く経済的です。
【用途】
・切削加工に
【商品仕様】
・6.8X10X120 (2本1組)
・2本1組です。
・JANコード:4560119673084
・トラスココード:837-8028
・質量:600g
【材質/仕上】
・SK3

(i)ご注意

  • サビ
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フジ 精密スチールパラレル(単品) 厚6.8mm×高10mm×長120mmの型番6.8X10X120のページです。
型番6.8X10X120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フジ 精密スチールパラレル(単品) 厚6.8mm×高10mm×長120mm

フジ 精密スチールパラレル(単品) 厚6.8mm×高10mm×長120mm

    フジ 精密スチールパラレル(単品) 厚4.6mm×高32mm×長150mm

    フジ 精密スチールパラレル(単品) 厚4.6mm×高32mm×長150mm

      フジ 精密スチールパラレル(単品) 厚4.6mm×高38mm×長150mm

      フジ 精密スチールパラレル(単品) 厚4.6mm×高38mm×長150mm

        フジ 精密スチールパラレル(単品) 厚12.6mm×高38mm×長200mm

        フジ 精密スチールパラレル(単品) 厚12.6mm×高38mm×長200mm

          フジ 精密スチールパラレル(単品) 厚6.8mm×高27mm×長150mm

          フジ 精密スチールパラレル(単品) 厚6.8mm×高27mm×長150mm

            フジ 精密スチールパラレル(単品) 厚4.6mm×高30mm×長150mm

            フジ 精密スチールパラレル(単品) 厚4.6mm×高30mm×長150mm

              フジ 精密スチールパラレル(単品) 厚8.5mm×高15mm×長150mm

              フジ 精密スチールパラレル(単品) 厚8.5mm×高15mm×長150mm

                フジ 精密スチールパラレル(単品) 厚4.6mm×高42mm×長150mm

                フジ 精密スチールパラレル(単品) 厚4.6mm×高42mm×長150mm

                  フジ 精密スチールパラレル(単品) 厚10mm×高40mm×長150mm

                  フジ 精密スチールパラレル(単品) 厚10mm×高40mm×長150mm

                    フジ 精密スチールパラレル(単品) 厚10mm×高45mm×長150mm

                    フジ 精密スチールパラレル(単品) 厚10mm×高45mm×長150mm

                      フジ 精密スチールパラレル(単品) 厚12.6mm×高44mm×長200mm

                      フジ 精密スチールパラレル(単品) 厚12.6mm×高44mm×長200mm

                        フジ 精密スチールパラレル(単品) 厚4.6mm×高40mm×長150mm

                        フジ 精密スチールパラレル(単品) 厚4.6mm×高40mm×長150mm

                          フジ 精密スチールパラレル(単品) 厚10mm×高30mm×長150mm

                          フジ 精密スチールパラレル(単品) 厚10mm×高30mm×長150mm

                            メーカー フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール
                            通常価格 18,846円 23,044円 23,044円 28,435円 23,535円 22,555円 24,449円 22,175円 25,494円 25,494円 28,435円 22,175円 25,494円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  

                            フジ 精密スチールパラレル(単品) 厚6.8mm×高10mm×長120mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            補助ベースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました