(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:595800-20-50X20
スリオン 両面スーパーブチルテープ スリオン リョウメンスーパーブチルテープ

スリオン 両面スーパーブチルテープ 595800-20-50X20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
954円
税込単価
1,049円

【特長】・気密性、耐久性、防水性に優れ、粗面にも良く付きます(強粘着力)。・J...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    20
  • テープ厚(mm):
    0.45
  • 色:
    ブラック
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • タイプ:
    両面
  • 基材詳細:
    ポリエステル不織布
  • 粘着剤詳細:
    ブチルゴム系

型番

595800-20-50X20 解除

Loading...

595800-20-50X20 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

595800-20-50X20

50
4961068003654
136-6328
820

1個

954( 1,049円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・気密性、耐久性、防水性に優れ、粗面にも良く付きます(強粘着力)。
・JTC(住宅外装テクニカルセンター)推奨品です。
【用途】
・住宅防水用:サッシ廻り、開口部の防水、目地シール。
・建材・部品の仮固定。

595800-20-50X20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スリオン 両面スーパーブチルテープの型番595800-20-50X20のページです。
型番595800-20-50X20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリオン 両面スーパーブチルテープ

スリオン 両面スーパーブチルテープ

    No.5938 スーパーブチルテープ(両面)

    No.5938 スーパーブチルテープ(両面)

      全天テープ No.6922(両面強粘着タイプ) 防水・気密テープ

      全天テープ No.6922(両面強粘着タイプ) 防水・気密テープ

        防水ブチルテープ(両面タイプ)

        防水ブチルテープ(両面タイプ)

          防水用両面粘着テープ(デザインラベル)

          防水用両面粘着テープ(デザインラベル)

            TRUSCO 気密防水パッキンテープ

            TRUSCO 気密防水パッキンテープ

              強力防水用両面テープ(黒)KZ-12

              強力防水用両面テープ(黒)KZ-12

                スリオン 片面スーパーブチルテープ

                スリオン 片面スーパーブチルテープ

                  全天テープ No.6924(両面粘着タイプ) 防水・気密テープ

                  全天テープ No.6924(両面粘着タイプ) 防水・気密テープ

                    防水ブチルテープ(片面タイプ)

                    防水ブチルテープ(片面タイプ)

                      防水ブチル両面テープ BW02

                      防水ブチル両面テープ BW02

                        防水気密テープ スーパーポリクロス VH-5020

                        防水気密テープ スーパーポリクロス VH-5020

                          デュポン タイベック ハウスラップ専用両面粘着タイプ No.690

                          デュポン タイベック ハウスラップ専用両面粘着タイプ No.690

                            メーカー マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック 日東電工 オカモト マクセルスリオンテック トラスコ中山 nitoms マクセルスリオンテック 日東電工 オカモト オカモト 共同技研化学 日東電工
                            通常価格 954円 647円 14,099円 843円 609円 195円 677円 914円 16,344円 853円 773円 1,101円 14,602円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   4日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目  
                            テープ長さ(m) 20 20 20 20 15 2 10 20 20 20 20 20 20
                            テープ厚(mm) 0.45 0.5 0.5 0.5 1 - 1 0.5 0.4 0.5 0.4 0.2 0.42
                            ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック / ホワイト ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 ゴム系 アクリル系 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 ゴム系 アクリル系 -
                            タイプ 両面 - - - 両面 - - 片面 - - - - -

                            スリオン 両面スーパーブチルテープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            595800-20-100X20
                            595800-20-75X20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            1,803円

                            ( 1,983円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1004961068003678136-63331640

                            1,351円

                            ( 1,486円 )
                            12個 あり

                            4日目

                            754961068003661136-63421230

                            気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました