(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水用両面粘着テープ(デザインラベル)

防水用両面粘着テープ(デザインラベル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
609円 ~ 1,098円  特別価格 
税込価格
670円 ~ 1,208円  特別価格 

【特長】・ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。防音・防振に優れます・耐水性...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    15
  • テープ厚(mm):
    1
  • 色:
    ブラック
  • 基材:
    ポリエチレン系
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • タイプ:
    両面
  • 基材詳細:
    ポリエチレンネット
  • 粘着剤詳細:
    ブチルゴム系

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
4961068002138
136-6334
631

1個

609( 670円 )

4日目

30
4961068004552
136-6293
757

32個

711円

666

( 733円 )

4日目

50
4961068002145
136-6312
1262

1個

1,098( 1,208円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。防音・防振に優れます
・耐水性、耐久性、低温接着性に優れた両面テープです
【用途】
・外壁材仮止防水、人工芝の簡易固定用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水用両面粘着テープ(デザインラベル)

防水用両面粘着テープ(デザインラベル)

    スリオン 片面スーパーブチルテープ

    スリオン 片面スーパーブチルテープ

      アクリル気密防水テープAS-03 白 片面タイプ

      アクリル気密防水テープAS-03 白 片面タイプ

        防水ブチルテープ(両面タイプ)

        防水ブチルテープ(両面タイプ)

          スリオン 両面スーパーブチルテープ

          スリオン 両面スーパーブチルテープ

            強力防水用両面テープ(白) KZ-11

            強力防水用両面テープ(白) KZ-11

              ドア・窓用気密パッキン M型・P型・D型・V型

              ドア・窓用気密パッキン M型・P型・D型・V型

                窓・サッシ用気密パッキン G0081 G0082

                窓・サッシ用気密パッキン G0081 G0082

                  防水テープ・防水コーナーテープ

                  防水テープ・防水コーナーテープ

                    気密・防水クロステープ(両面粘着)KZ-8

                    気密・防水クロステープ(両面粘着)KZ-8

                      住宅用気密パッキン G0091・G0092・G0093・G0094・G0095

                      住宅用気密パッキン G0091・G0092・G0093・G0094・G0095

                        シールフレックスモールド

                        シールフレックスモールド

                          躯体(2×4)用気密パッキン

                          躯体(2×4)用気密パッキン

                            メーカー マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック オカモト オカモト マクセルスリオンテック nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms イノアック nitoms
                            通常価格 609円 914円 735円 843円 954円 1,277円 1,223円 1,119円 591円 1,167円 864円 591円 1,940円
                            通常出荷日 4日目~   5日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目~   9日目~   1日目  
                            テープ長さ(m) 15 20 20 20 20 10 6 10 - 20 - 2 5
                            テープ厚(mm) 1 0.5 0.16 0.5 0.45 1 - 5 - 0.23 - - 10
                            ブラック ブラック / ホワイト ホワイト ブラック ブラック ホワイト ブラウン ブラック - ブラック ブラック ブラック ブラック
                            基材 ポリエチレン系 - - ポリエチレン系 - - EPDM EPDM - ポリエチレンクロス EPDM EPDM EPDM
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 ゴム系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系

                            防水用両面粘着テープ(デザインラベル)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました