(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

豚本革手袋 甲メリヤス EX-236

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

豚本革手袋 甲メリヤス EX-236

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
682円 ~ 855円
税込価格
750円 ~ 941円

【特長】・豚本革で摩耗に強いです。・甲部メリヤスで通気性に富んでいます。【用途...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    手のひら部:豚本革
  • 厚さ(mm):
    0.5~0.8
  • 袖口タイプ:
    パイルゴム
  • 材質2:
    甲部:綿
  • 材質3:
    袖部:パイルゴム
  • 色:
    ホワイト

(i)ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
  • 絶縁性はありません。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
855-5137
4952558591607
58.000
20
23
8.2

1個

753( 828円 )

2日目

M
855-5136
4952558591706
61.000
19
22
7.8

1個

682( 750円 )

1日目

LL
855-5138
4952558597104
64.000
20
23.5
8.5

1個

855( 941円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豚本革で摩耗に強いです。
・甲部メリヤスで通気性に富んでいます。
【用途】
・建築・土木、配線・塗装。
・電気配線工事。
【材質】
・手のひら部:豚本革
・甲部:綿
・袖部:パイルゴム

(i)ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
  • 絶縁性はありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

豚本革手袋 甲メリヤス EX-236

豚本革手袋 甲メリヤス EX-236

    牛革手袋 EX-206 牛皮クレスト 甲メリヤス

    牛革手袋 EX-206 牛皮クレスト 甲メリヤス

      豚本革手袋 3-234得ダネパック

      豚本革手袋 3-234得ダネパック

        豚本革手袋 3-230得ダネパック

        豚本革手袋 3-230得ダネパック

          豚本革手袋 3-232得ダネパック

          豚本革手袋 3-232得ダネパック

            牛床革手袋 EX-120

            牛床革手袋 EX-120

              牛床革手袋 №.12

              牛床革手袋 №.12

                牛本革手袋 クレストN

                牛本革手袋 クレストN

                  豚本革手袋 マジック式甲メリ F-811

                  豚本革手袋 マジック式甲メリ F-811

                    国産牛本革手袋 レインジャーボーイ

                    国産牛本革手袋 レインジャーボーイ

                      袖なし背縫い革手袋 60-SH

                      袖なし背縫い革手袋 60-SH

                        牛床革背縫い手袋 得得パック背縫

                        牛床革背縫い手袋 得得パック背縫

                          牛本革マジック式手袋 F-803

                          牛本革マジック式手袋 F-803

                            メーカー 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ
                            通常価格 682円 953円 1,994円 1,976円 2,212円 554円 778円 1,779円 984円 2,117円 752円 1,861円 1,537円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   7日目   7日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   7日目   1日目  
                            材質1 手のひら部:豚本革 掌部:牛本革 豚本皮●甲部:メリヤス 豚本皮 豚本皮 牛床革 牛床革 国産牛本革 手のひら部:豚本革 国産牛本革 牛床革 牛床革 牛本革
                            厚さ(mm) 0.5~0.8 0.5~0.8 0.5~0.8 0.5~0.8 0.5~0.8 1.2 1.3 0.7~0.8 0.5~0.8 0.7~0.8 - 1.1 0.5~0.8
                            袖口タイプ パイルゴム - マジック式 - マジック式 パイルゴム パイルゴム 袖なし パイルゴムマジック マジック 袖なし - マジック
                            材質2 甲部:綿 甲部:メリヤス - - - 甲部:綿 甲部:綿 - - - 親指・平部補強:人工皮革 - -
                            材質3 袖部:パイルゴム 甲袖部:タックゴム - - - - - - - - - - -

                            豚本革手袋 甲メリヤス EX-236のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました