(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤスプレー ツーウェイ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイヤスプレー ツーウェイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,636円
税込単価
2,900円

【特長】・ハンドルを押したときも、引いたときも霧が出ます。・霧の角度が調整でき...

詳細情報を確認する

  • 容量(ml):
    1001~
  • 詳細容量(ml):
    1700
  • 質量(g):
    420.000
  • 材質1:
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    ノズル:真鍮(スズコバルトメッキ)
  • 奥行(mm):
    130
  • 高さ(mm):
    290
  • 材質3:
    容器:ポリエチレン(PE)
  • 幅(mm):
    542
  • ノズル長(mm):
    300
  • 吐出量(ml):
    5
  • ボトル直径(mm):
    130
  • 直径(mm):
    130
  • 目盛間隔(ml):
    250

(i)ご注意

  • 60℃以上のお湯・塗料など不可。
  • 60℃以上のお湯・塗料など不可。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
590-01

590-01

レッド
810-6495
4977263005904

5個

2,636( 2,900円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルを押したときも、引いたときも霧が出ます。
・霧の角度が調整できます。
・直射にすると約7m噴射できます。
【用途】
・家庭園芸・消毒など。

(i)ご注意

  • 60℃以上のお湯・塗料など不可。
  • 60℃以上のお湯・塗料など不可。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤスプレー ツーウェイの型番590-01のページです。
型番590-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤスプレー ツーウェイ

ダイヤスプレー ツーウェイ

    ピストルオイラー 容量 200ml・300ml

    ピストルオイラー 容量 200ml・300ml

      ダイヤスプレー ロングピストル

      ダイヤスプレー ロングピストル

        ダイヤスプレー ロングアルファ

        ダイヤスプレー ロングアルファ

          スプレーガン(泡噴射) 自在タイプ

          スプレーガン(泡噴射) 自在タイプ

            噴霧器 ハイパー 三段(蓄圧式) T-4800

            噴霧器 ハイパー 三段(蓄圧式) T-4800

              ダイヤスプレー エクセレント

              ダイヤスプレー エクセレント

                 エクセレントロングノズル

                エクセレントロングノズル

                  500cc スプレーボトル

                  500cc スプレーボトル

                    蓄圧式噴霧器""マイスター""(真鍮ノズル)

                    蓄圧式噴霧器""マイスター""(真鍮ノズル)

                      ダイヤスプレー アルファ

                      ダイヤスプレー アルファ

                        スプレーガン(自在タイプ)

                        スプレーガン(自在タイプ)

                          噴霧器 ハイパー 三段(蓄圧式) H-4400

                          噴霧器 ハイパー 三段(蓄圧式) H-4400

                            メーカー フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ トラスコ中山 ダリヤ フルプラ フルプラ エスコ ダリヤ フルプラ トラスコ中山 ダリヤ
                            通常価格 2,636円 2,106円 1,289円 1,547円 989円 2,886円 2,005円 1,902円 1,090円 972円 1,280円 839円 2,740円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   6日目  
                            容量(ml) 1001~ ~499 500 1000 500 1001~ - - 500 - 1000 500 1001~
                            詳細容量(ml) 1700 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 420.000 - 140.000 194.000 - - - - - - 187.000 - -
                            材質1 本体:ポリプロピレン(PP) - 本体:ポリプロピレン(PP) 本体:ポリプロピレン(PP) - - 本体:特殊ガラス繊維入り強化ポリプロピレン(PP) 本体:特殊ガラス繊維入り強化ポリプロピレン(PP) - - 本体:ポリプロピレン(PP) - -
                            材質2 ノズル:真鍮(スズコバルトメッキ) - 容器:ポリエチレン(PE) 容器:ポリエチレン(PE) - - 容器:ポリエチレン(PE) 容器:ポリエチレン(PE) - - 容器:ポリエチレン(PE) - -

                            ダイヤスプレー ツーウェイのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            590-02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード

                            2,636円

                            ( 2,900円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            グリーン810-64964977263105901

                            スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました