(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライオン ジョイントスノコ JN-G ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ライオン ジョイントスノコ JN-G ブルー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,038円
税込単価
6,642円

【特長】・抗菌 ・表面:すべりにくいノンスリップ加工です。 ・耐荷重:3t【商...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 全長(mm):
    600
  • 商品タイプ詳細:
    ジョイントスノコ
  • サイズ:
    600×450×25
  • 耐荷重(t):
    3
  • JANコード:
    4903331587218
  • 質量(kg):
    1.8

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

58721

1個

6,038( 6,642円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌
・表面:すべりにくいノンスリップ加工です。
・耐荷重:3t
【商品仕様】
・600×450×25
・ライオン ジョイントスノコ JN-G ブルー
・JANコード:4903331587218
・質量:1.8kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ライオン ジョイントスノコ JN-G ブルーの型番58721のページです。
型番58721に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ライオン ジョイントスノコ JN-G ブルー

ライオン ジョイントスノコ JN-G ブルー

    “EPスノコ960"ソフトタイプ

    “EPスノコ960"ソフトタイプ

      サンスノコ #740

      サンスノコ #740

        カラースノコ

        カラースノコ

          ホットすのこ

          ホットすのこ

            600mmx5m すのこ(プラスチック製/ブルー)

            600mmx5m すのこ(プラスチック製/ブルー)

              ミヅシマ スノコRs 600mm×5m×17mm ブルー

              ミヅシマ スノコRs 600mm×5m×17mm ブルー

                ジョイントスノコ

                ジョイントスノコ

                  巻取り式スノコ(ソフトタイプ)

                  巻取り式スノコ(ソフトタイプ)

                    スノコ

                    スノコ

                      ミヅシマ ストレートスノコ#85D 600X856mm 青

                      ミヅシマ ストレートスノコ#85D 600X856mm 青

                        ジョイントスノコ 600型

                        ジョイントスノコ 600型

                          YSカラースノコ・セフティ抗菌

                          YSカラースノコ・セフティ抗菌

                            メーカー ライオン事務器 三甲 三甲 トラスコ中山 リス興業 エスコ ミヅシマ工業 岐阜プラスチック工業 トラスコ中山 テラモト ミヅシマ工業 アズワン 山崎産業
                            通常価格 6,038円 5,370円 3,075円 7,369円 5,885円 51,870円 50,776円 696円 40,573円 1,500円 14,359円 240円 9,656円
                            通常出荷日 9日目   1日目   7日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ その他 その他 - その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            全長(mm) 600 905 - - 900 5000 5000 310 - 300 856 - -
                            商品タイプ詳細 ジョイントスノコ - - - - - - - - - - - -
                            サイズ 600×450×25 - - - - - - - - - - - -
                            耐荷重(t) 3 - - - - - - - - - - - -

                            ライオン ジョイントスノコ JN-G ブルーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました