(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 500ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 500ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
343円
税込単価
377円

【特長】・USPクラス6に適合する医療等級低密度ポリエチレン製です。【商品仕様...

詳細情報を確認する

  • 容量範囲(ml):
    500~999
  • 本体材質:
    PE
  • 容量(ml):
    500
  • トラスココード:
    134-2906
  • 材質1:
    容器:LDPE、蓋:PP

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

586240

5個

343( 377円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・USPクラス6に適合する医療等級低密度ポリエチレン製です。
【商品仕様】
・細口試薬瓶LDPE製/蓋:PP製500ml
・質量:0g
【材質/仕上】
・容器:LDPE
・蓋:PP

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 500mlの型番586240のページです。
型番586240に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 500ml

TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 500ml

    TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 250ml

    TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 250ml

      TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 15ml

      TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 15ml

        TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 8ml

        TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 8ml

          TARSONS 肉厚真空瓶 PP製/蓋:PP製 2000ml

          TARSONS 肉厚真空瓶 PP製/蓋:PP製 2000ml

            TARSONS 肉厚真空瓶 PP製/蓋:PP製 4000ml

            TARSONS 肉厚真空瓶 PP製/蓋:PP製 4000ml

              TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 125ml

              TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 125ml

                TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 250ml

                TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 250ml

                  TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 2000ml

                  TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 2000ml

                    TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 500ml

                    TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 500ml

                      TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 60ml

                      TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 60ml

                        TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 30ml

                        TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 30ml

                          TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 8ml

                          TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 8ml

                            メーカー TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS
                            通常価格 343円 220円 113円 102円 2,249円 4,300円 200円 243円 2,158円 420円 160円 140円 140円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            容量範囲(ml) 500~999 250~499 ~50 ~50 2000~ 2000~ 100~249 - 2000~ 500~999 51~99 ~50 ~50
                            本体材質 PE PE PE PE PP PP PE - PE PE PE PE PP
                            容量(ml) 500 250 15 8 2000 4000 125 - 2000 500 60 30 8
                            トラスココード 134-2906 134-4675 134-2995 134-4664 134-2996 134-2951 134-6177 136-6698 134-4654 134-3003 136-6686 134-4651 134-6244
                            材質1 容器:LDPE、蓋:PP 容器:LDPE、蓋:PP 容器:LDPE、蓋:PP 容器:LDPE、蓋:PP - - 容器:LDPE、蓋:PP - 容器:LDPE、蓋:PP 容器:LDPE、蓋:PP 容器:LDPE、蓋:PP 容器:LDPE、蓋:PP -

                            TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 500mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました