(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポーキィー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:58603
ポーキィー ポーキィー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,587円
税込単価
1,746円

【特長】・豚本皮を使用しており、磨耗に強いです。【用途】・建築・土木・金属加工...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 質量(g):
    80.000
  • 材質1:
    豚表皮
  • 厚さ(mm):
    0.7

Loading...

製品特長・仕様

ポーキィー 製品特長・仕様
商品情報を表示

58603 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

58603

LL
4904663086035
820-6490
22
34
8.5

1個

1,587( 1,746円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豚本皮を使用しており、磨耗に強いです。
【用途】
・建築・土木・金属加工・重機運転など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポーキィーの型番58603のページです。
型番58603に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポーキィー

ポーキィー

    牛本革手袋 トレーラー

    牛本革手袋 トレーラー

      プロワーク ポークジョイ 豚表皮

      プロワーク ポークジョイ 豚表皮

        プロワーク プロクレスト 940

        プロワーク プロクレスト 940

          プロワーク プロクレスト 950

          プロワーク プロクレスト 950

            クレスト

            クレスト

              牛本革手袋 レインジャーNO.2

              牛本革手袋 レインジャーNO.2

                プロワーク プロクレスト 910

                プロワーク プロクレスト 910

                  オイル加工手袋 ジーボウズGB-0260

                  オイル加工手袋 ジーボウズGB-0260

                    牛本革手袋 トレーラーマジック

                    牛本革手袋 トレーラーマジック

                      牛本革手袋 レインジャーNO.3

                      牛本革手袋 レインジャーNO.3

                        プロワーク プロカワテ

                        プロワーク プロカワテ

                          プロワーク ポークジョイ 手甲部:メリヤス生地

                          プロワーク ポークジョイ 手甲部:メリヤス生地

                            メーカー ホーケン ホーケン ホーケン ホーケン ホーケン アトム(安全・保護用品) ホーケン ホーケン ホーケン ホーケン ホーケン ホーケン ホーケン
                            通常価格 1,587円 2,520円 1,597円 1,890円 2,295円 1,195円 2,656円 2,123円 1,554円 2,565円 3,172円 1,273円 1,388円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   4日目   7日目   7日目   1日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト - ホワイト ホワイト グレー ホワイト ホワイト グリーン ホワイト
                            質量(g) 80.000 - 80.000 - - - - - - - - - 72.000
                            材質1 豚表皮 牛表皮 豚表皮 牛表皮 牛表皮 - 牛表皮 牛表皮 豚本革オイル 牛表皮 牛表皮 牛床皮オイル 豚表皮
                            厚さ(mm) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 - 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 1.1 0.7

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            58604
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            1,587円

                            ( 1,746円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            M4904663086042820-649120217.5

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました