(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポーキィー甲メリヤス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:58601
ポーキィー甲メリヤス ポーキィーコウメリヤス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,429円
税込単価
1,572円

【特長】・通気性に優れた生地で快適に作業ができます。【用途】・軽作業・配線工事...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    豚表皮
  • 厚さ(mm):
    0.7

Loading...

製品特長・仕様

ポーキィー甲メリヤス 製品特長・仕様
商品情報を表示

58601 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質2
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
58601

58601

L
4904663086011
820-6488
72.000
手甲部:メリヤス生地
21
23
8.5

1個

1,429( 1,572円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性に優れた生地で快適に作業ができます。
【用途】
・軽作業・配線工事・重機運転など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポーキィー甲メリヤスの型番58601のページです。
型番58601に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポーキィー甲メリヤス

ポーキィー甲メリヤス

    プロワーク ポークジョイ 手甲部:メリヤス生地

    プロワーク ポークジョイ 手甲部:メリヤス生地

      PUファントム レッド・ブラック

      PUファントム レッド・ブラック

        プロワーク 豚皮甲メリ MG B-266

        プロワーク 豚皮甲メリ MG B-266

          豚本革手袋 3-230得ダネパック

          豚本革手袋 3-230得ダネパック

            人工皮革手袋 メッシュ

            人工皮革手袋 メッシュ

              合成皮革手袋MPファイバー

              合成皮革手袋MPファイバー

                豚本革手袋 3-234得ダネパック

                豚本革手袋 3-234得ダネパック

                  ポーキィー

                  ポーキィー

                    クレスト

                    クレスト

                      人工皮革手袋 背抜き

                      人工皮革手袋 背抜き

                        ペンギンエースエレカー

                        ペンギンエースエレカー

                          ペンギンエースピッグ甲メリ

                          ペンギンエースピッグ甲メリ

                            メーカー ホーケン ホーケン 川西工業 ホーケン 富士グローブ ユニワールド ユニワールド 富士グローブ ホーケン アトム(安全・保護用品) ユニワールド ペンギンエース ペンギンエース
                            通常価格 1,429円 1,388円 541円 1,418円 1,976円 973円 984円 1,994円 1,587円 1,195円 909円 1,538円 916円
                            通常出荷日 7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   1日目   1日目   7日目   7日目   4日目   1日目   1日目~   4日目  
                            ホワイト ホワイト - - - - - - ホワイト - - - -
                            材質1 豚表皮 豚表皮 - 豚表皮 - - - - 豚表皮 - - - -
                            厚さ(mm) 0.7 0.7 - 0.8 - - - - 0.7 - - - -

                            ポーキィー甲メリヤスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            58602
                            58606
                            58608
                            58609
                            58610
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 材質2 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            1,429円

                            ( 1,572円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            M4904663086028820-648972.000手甲部:メリヤス生地20217.8

                            1,483円

                            ( 1,631円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            L4904663086066820-649272.000手甲部:メリヤス生地21238.5

                            1,925円

                            ( 2,118円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            LL4904663086080820-649380.000-22249

                            1,925円

                            ( 2,118円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            L4904663086097820-649480.000-21238.5

                            1,925円

                            ( 2,118円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            M4904663086103820-649580.000-20217.8

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました