(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アンセル “アルファテック 58-530”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:58-530-9
アンセル “アルファテック 58-530” ニトリルゴムテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,494円
税込単価
2,743円

【特長】・新製法により強力なグリップ力を持つニトリル2重構造の手袋です。・油や...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック/グリーン
  • 厚さ(mm):
    約1.8
  • 全長(cm):
    29.0~31.6
  • 材質1:
    表:ニトリルゴム(NBR)
  • 材質2:
    裏:アクリルライナー
  • すべり止め:
    あり

型番

58-530-9 解除

この商品は3個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

58-530-9の仕様・寸法情報

サイズLブラック/グリーン
JANコード0076490456887トラスココード787-1368
厚さ(mm)約1.8手のひら周り(cm)24.9
全長(cm)29.0~31.6中指長さ(cm)8.8
質量(g)103.000材質1表:ニトリルゴム(NBR)
材質2裏:アクリルライナーすべり止めあり

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

58-530-9

L
0076490456887
787-1368
24.9
8.8
103.000

3個

2,494( 2,743円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新製法により強力なグリップ力を持つニトリル2重構造の手袋です。
・油や水に対するグリップ力も優れています。
・幅広い耐薬品性があります。
【用途】
・金属切削作業。
・油・薬品などの付着した部品、製品取り扱い。
・薬品取り扱い時の化学防護手袋。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンセル “アルファテック 58-530”の型番58-530-9のページです。
型番58-530-9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アンセル “アルファテック 58-530”

アンセル “アルファテック 58-530”

    ルビフレックス XG35B

    ルビフレックス XG35B

      アンセル 耐溶剤作業用手袋 アルファテック LL

      アンセル 耐溶剤作業用手袋 アルファテック LL

        ミエローブ(R)ハイブリッド 裏布付

        ミエローブ(R)ハイブリッド 裏布付

          メーカー アンセル UVEX アンセル 三重化学工業
          通常価格 1,691円 1,824円 2,697円 624円
          通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目  
          ブラック/グリーン - ブラック/グリーン -
          厚さ(mm) 約1.8 - 約1.8 -
          全長(cm) 29.0~31.6 - 29.0~31.6 -
          材質1 表:ニトリルゴム(NBR) - 表:ニトリルゴム(NBR) -
          材質2 裏:アクリルライナー - 裏:アクリルライナー -

          アンセル “アルファテック 58-530”のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          58-530-8
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

          1,691円

          ( 1,860円 )
          3個 あり

          1日目

          M0076490456870787-135022.38.290.000
          型番
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

          ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました

          閉じる

          比較リスト