(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 500ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 500ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
420円
税込単価
462円

【特長】・USPクラス6に適合する医療等級低密度ポリエチレン製です。【商品仕様...

詳細情報を確認する

  • 容量範囲(ml):
    500~999
  • 本体材質:
    PE
  • 容量(ml):
    500
  • トラスココード:
    134-3003
  • 材質1:
    容器:LDPE、蓋:PP

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

585240

5個

420( 462円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・USPクラス6に適合する医療等級低密度ポリエチレン製です。
【商品仕様】
・広口試薬瓶LDPE製/蓋:PP製500ml
・質量:0g
【材質/仕上】
・容器:LDPE
・蓋:PP

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 500mlの型番585240のページです。
型番585240に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 500ml

TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 500ml

    TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 2000ml

    TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 2000ml

      TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 250ml

      TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 250ml

        TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 125ml

        TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 125ml

          TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 60ml

          TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 60ml

            TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 500ml

            TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 500ml

              TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 15ml

              TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 15ml

                TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 8ml

                TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 8ml

                  TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 125ml

                  TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 125ml

                    TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 250ml

                    TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 250ml

                      TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 30ml

                      TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 30ml

                        TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 250ml

                        TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 250ml

                          TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 500ml

                          TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 500ml

                            メーカー TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS
                            通常価格 420円 2,158円 243円 200円 160円 343円 113円 102円 145円 220円 160円 260円 409円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            容量範囲(ml) 500~999 2000~ - 100~249 51~99 500~999 ~50 ~50 100~249 250~499 ~50 250~499 500~999
                            本体材質 PE PE - PE PE PE PE PE PE PE PP PP PP
                            容量(ml) 500 2000 - 125 60 500 15 8 125 250 30 250 500
                            トラスココード 134-3003 134-4654 136-6698 134-6177 136-6686 134-2906 134-2995 134-4664 134-6196 134-4675 134-4593 134-6253 134-6251
                            材質1 容器:LDPE、蓋:PP 容器:LDPE、蓋:PP - 容器:LDPE、蓋:PP 容器:LDPE、蓋:PP 容器:LDPE、蓋:PP 容器:LDPE、蓋:PP 容器:LDPE、蓋:PP 容器:LDPE、蓋:PP 容器:LDPE、蓋:PP - - -

                            TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 500mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました