(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
616円
税込単価
678円

【特長】・USPクラス6に適合する医療等級高密度ポリエチレン製です。【商品仕様...

詳細情報を確認する

  • 容量範囲(ml):
    1000~1999
  • 本体材質:
    PE
  • 容量(ml):
    1000
  • トラスココード:
    134-4676
  • 材質1:
    容器:HDPE、蓋:PP

型番

584250 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

容量範囲(ml)1000~1999本体材質PE
容量(ml)1000トラスココード134-4676
材質1容器:HDPE、蓋:PP - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

584250

5個

616( 678円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・USPクラス6に適合する医療等級高密度ポリエチレン製です。
【商品仕様】
・広口試薬瓶HDPE製/蓋:PP製1000ml
・質量:0g
【材質/仕上】
・容器:HDPE
・蓋:PP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000mlの型番584250のページです。
型番584250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

    TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 60ml

    TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 60ml

      TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 125ml

      TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 125ml

        TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

        TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

          TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 30ml

          TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 30ml

            TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 2000ml

            TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 2000ml

              TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

              TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

                TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 15ml

                TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 15ml

                  TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

                  TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

                    TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 30ml

                    TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 30ml

                      TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 60ml

                      TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 60ml

                        TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 1000ml

                        TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 1000ml

                          TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 125ml

                          TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 125ml

                            メーカー TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS
                            通常価格 616円 175円 195円 480円 135円 1,659円 517円 161円 857円 143円 180円 713円 254円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            容量範囲(ml) 1000~1999 - 100~249 500~999 - 2000~ 500~999 ~50 1000~1999 ~50 51~99 1000~1999 100~249
                            本体材質 PE - PE PE - PE PE PE PE PP PP PP PP
                            容量(ml) 1000 - 125 500 - 2000 500 15 1000 30 60 1000 125
                            トラスココード 134-4676 134-2954 136-6711 134-2987 134-2919 136-6677 136-6680 134-4647 134-4679 134-6232 134-2969 134-6266 134-4619
                            材質1 容器:HDPE、蓋:PP - 容器:HDPE、蓋:PP 容器:HDPE、蓋:PP - 容器:HDPE、蓋:PP 容器:HDPE、蓋:PP 容器:HDPE、蓋:PP 容器:HDPE、蓋:PP - - - -

                            TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト