(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アクティブグリップ 3双組(ブルーグレー/ブラック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アクティブグリップ 3双組(ブルーグレー/ブラック)【3個入り】

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,307円
税込価格
1,438円

【特長】・油をともなう作業でもグリップ性に優れています。・手のひら、指にニトリ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルーグレー/ブラック
  • ゲージ数:
    13
  • 厚さ(mm):
    約1.4

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
リストカラー
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
材質1
材質2
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LL
4907026058373
854-8531
パープル
17.5
25
7.7
138
繊維部:ナイロン
すべり止め部:ニトリルゴム
10

1パック

3個入り

1,307( 1,438円 )

1日目

L
4907026058366
854-8532
ベージュ
16.5
24
7.4
129
繊維部:ナイロン
すべり止め部:ニトリルゴム
10

1パック

3個入り

1,307( 1,438円 )

1日目

M
4907026058342
854-8533
ブルー
16
23
6.9
120
繊維部:ナイロン
すべり止め部:ニトリルゴム
10

1パック

3個入り

1,307( 1,438円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油をともなう作業でもグリップ性に優れています。
・手のひら、指にニトリルゴムをダブルコーティングして油の浸透を防止、またフィットするので、細かな作業に適しています。
・ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
・背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。
・13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
・お得な3双組です。
【用途】
・金属部品加工、機械部品製造組み立て
・機械オペレーション
・土木建築
・運搬作業
・農業
【材質】
・繊維部:ナイロン
・すべり止め部:ニトリルゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクティブグリップ 3双組(ブルーグレー/ブラック)

アクティブグリップ 3双組(ブルーグレー/ブラック)

    ブルーライナー

    ブルーライナー

      UVEX ユニライト 6605

      UVEX ユニライト 6605

        UVEX フィノミック XG

        UVEX フィノミック XG

          UVEX フィノミック オールラウンド

          UVEX フィノミック オールラウンド

            UVEX フィノミック ウェット

            UVEX フィノミック ウェット

              UVEX フィノミック プロ

              UVEX フィノミック プロ

                東和コーポ ウレタン背抜き手袋

                東和コーポ ウレタン背抜き手袋

                  ニトリル背抜き手袋 TNSG

                  ニトリル背抜き手袋 TNSG

                    カラーナイロン手袋PU手のひらコート

                    カラーナイロン手袋PU手のひらコート

                      天然ゴム手袋ワンダーグリップ アクア

                      天然ゴム手袋ワンダーグリップ アクア

                        組立グリップ ブラック

                        組立グリップ ブラック

                          UVEX ユニプール 6634

                          UVEX ユニプール 6634

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX 東和コーポレーション(トワロン) トラスコ中山 トラスコ中山 ユニワールド ショーワグローブ UVEX
                            通常価格 1,307円 1,198円 416円 1,145円 643円 1,114円 1,024円 253円 239円 460円 453円 1,033円 417円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            ブルーグレー/ブラック ベージュ/ブルー - - - - - ブルー/ホワイト - - - - -
                            ゲージ数 13 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 約1.4 約2.0 - - - - - 約1.0 - - - - -

                            アクティブグリップ 3双組(ブルーグレー/ブラック)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            工場内作業に使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/12
                            金属板の持ち運び、ディスクグラインダー作業などに使用しましたが問題ありません。
                            大手メーカー品で信頼できお勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました