(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TARSONS ハンドル付広口瓶 HDPE製/蓋:PP製 4L(丸型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TARSONS ハンドル付広口瓶 HDPE製/蓋:PP製 4L(丸型)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,603円
税込単価
2,863円

【特長】・USPクラス6に適合する医療等級高密度ポリプロピレン製です。【商品仕...

詳細情報を確認する

  • 容量範囲(ml):
    2000~
  • 本体材質:
    PE
  • 容量(ml):
    4000
  • トラスココード:
    136-6700
  • 材質1:
    容器:HDPE、蓋:PP

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

583357

5個

2,603( 2,863円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・USPクラス6に適合する医療等級高密度ポリプロピレン製です。
【商品仕様】
・ハンドル付広口瓶HDPE製/蓋:PP製4L(丸型)
・質量:0g
【材質/仕上】
・容器:HDPE
・蓋:PP

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TARSONS ハンドル付広口瓶 HDPE製/蓋:PP製 4L(丸型)の型番583357のページです。
型番583357に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TARSONS ハンドル付広口瓶 HDPE製/蓋:PP製 4L(丸型)

TARSONS ハンドル付広口瓶 HDPE製/蓋:PP製 4L(丸型)

    TARSONS ハンドル付広口瓶 HDPE製/蓋:PP製 4L(角型)

    TARSONS ハンドル付広口瓶 HDPE製/蓋:PP製 4L(角型)

      TARSONS ハンドル付広口瓶 PP製/蓋:PP製 4L(丸型)

      TARSONS ハンドル付広口瓶 PP製/蓋:PP製 4L(丸型)

        TARSONS ハンドル付広口瓶 PP製/蓋:PP製 4L(角型)

        TARSONS ハンドル付広口瓶 PP製/蓋:PP製 4L(角型)

          TARSONS 広口大型瓶 LDPE製/蓋:PP製 10L

          TARSONS 広口大型瓶 LDPE製/蓋:PP製 10L

            正角瓶

            正角瓶

              TARSONS 広口大型瓶 PP製/蓋:PP製 10L

              TARSONS 広口大型瓶 PP製/蓋:PP製 10L

                TARSONS 広口大型瓶 PP製/蓋:PP製 20L

                TARSONS 広口大型瓶 PP製/蓋:PP製 20L

                  TARSONS 肉厚大型瓶 PP製/蓋:PP製 10L

                  TARSONS 肉厚大型瓶 PP製/蓋:PP製 10L

                    TARSONS 広口大型瓶(注出チューブ加工) PP製/蓋:PP製 20L

                    TARSONS 広口大型瓶(注出チューブ加工) PP製/蓋:PP製 20L

                      TARSONS 広口大型瓶(注出チューブ加工) PP製/蓋:PP製 10L

                      TARSONS 広口大型瓶(注出チューブ加工) PP製/蓋:PP製 10L

                        TARSONS 大型瓶 LDPE製/蓋:PP製 10L

                        TARSONS 大型瓶 LDPE製/蓋:PP製 10L

                          ハイパック容器

                          ハイパック容器

                            メーカー TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS 瑞穂化成工業 TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS サンプラテック
                            通常価格 2,603円 2,900円 2,900円 2,900円 6,600円 98円 6,861円 11,883円 19,116円 15,742円 12,785円 5,384円 23,100円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            容量範囲(ml) 2000~ 2000~ 2000~ 2000~ 2000~ - 2000~ 2000~ 2000~ 2000~ 2000~ 2000~ 1000~1999
                            本体材質 PE PE PP PP PE PE PP PP PP PP PP PE PP
                            容量(ml) 4000 4000 4000 4000 10000 - 10000 20000 10000 20000 10000 10000 -
                            トラスココード 136-6700 134-4630 134-4598 134-2953 134-4699 - 134-2968 134-2974 134-6199 134-6228 134-2977 134-2965 -
                            材質1 容器:HDPE、蓋:PP 容器:HDPE、蓋:PP - - 容器:LDPE、蓋:PP - - - - - - 容器:LDPE、蓋:PP -

                            TARSONS ハンドル付広口瓶 HDPE製/蓋:PP製 4L(丸型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました