(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TARSONS 広口大型瓶 PP製/蓋:PP製 10L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TARSONS 広口大型瓶 PP製/蓋:PP製 10L

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,861円 6,181円
税込単価
7,547円 6,799円

【特長】・USPクラス6に適合する医療等級ポリプロピレン製です。【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

  • 容量範囲(ml):
    2000~
  • 本体材質:
    PP
  • 容量(ml):
    10000
  • トラスココード:
    134-2968

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

583351

5個

6,861円

6,181

( 6,799円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・USPクラス6に適合する医療等級ポリプロピレン製です。
【商品仕様】
・広口大型瓶PP製/蓋:PP製10L
・質量:0g
【材質/仕上】
・容器:PP
・蓋:PP

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TARSONS 広口大型瓶 PP製/蓋:PP製 10Lの型番583351のページです。
型番583351に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TARSONS 広口大型瓶 PP製/蓋:PP製 10L

TARSONS 広口大型瓶 PP製/蓋:PP製 10L

    TARSONS 広口大型瓶 LDPE製/蓋:PP製 10L

    TARSONS 広口大型瓶 LDPE製/蓋:PP製 10L

      TARSONS ハンドル付広口瓶 HDPE製/蓋:PP製 4L(角型)

      TARSONS ハンドル付広口瓶 HDPE製/蓋:PP製 4L(角型)

        TARSONS ハンドル付広口瓶 PP製/蓋:PP製 4L(丸型)

        TARSONS ハンドル付広口瓶 PP製/蓋:PP製 4L(丸型)

          TARSONS ハンドル付広口瓶 PP製/蓋:PP製 4L(角型)

          TARSONS ハンドル付広口瓶 PP製/蓋:PP製 4L(角型)

            TARSONS 肉厚大型瓶 PP製/蓋:PP製 10L

            TARSONS 肉厚大型瓶 PP製/蓋:PP製 10L

              PE取手付瓶広口瓶

              PE取手付瓶広口瓶

                TARSONS 大型瓶 LDPE製/蓋:PP製 10L

                TARSONS 大型瓶 LDPE製/蓋:PP製 10L

                  TARSONS 大型瓶 PP製/蓋:PP製 50L

                  TARSONS 大型瓶 PP製/蓋:PP製 50L

                    TARSONS 大型瓶 PP製/蓋:PP製 20L

                    TARSONS 大型瓶 PP製/蓋:PP製 20L

                      TARSONS 大型瓶 PP製/蓋:PP製 10L

                      TARSONS 大型瓶 PP製/蓋:PP製 10L

                        正角瓶

                        正角瓶

                          ハイパック容器

                          ハイパック容器

                            メーカー TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS サンプラテック TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS 瑞穂化成工業 サンプラテック
                            通常価格 6,861円 6,600円 2,900円 2,900円 2,900円 19,116円 2,735円 5,384円 14,988円 8,438円 5,653円 98円 23,100円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目  
                            容量範囲(ml) 2000~ 2000~ 2000~ 2000~ 2000~ 2000~ 2000~ 2000~ 2000~ 2000~ 2000~ - 1000~1999
                            本体材質 PP PE PE PP PP PP - PE PP PP PP PE PP
                            容量(ml) 10000 10000 4000 4000 4000 10000 - 10000 50000 20000 10000 - -
                            トラスココード 134-2968 134-4699 134-4630 134-4598 134-2953 134-6199 - 134-2965 134-6179 134-4653 134-4678 - -

                            TARSONS 広口大型瓶 PP製/蓋:PP製 10Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました