(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TARSONS 大型瓶(ストップコック付) PP製/蓋:PP製 20L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TARSONS 大型瓶(ストップコック付) PP製/蓋:PP製 20L

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,934円 9,637円
税込単価
12,027円 10,601円

【特長】・USPクラス6に適合する医療等級ポリプロピレン製です。【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

  • 容量範囲(ml):
    2000~
  • 本体材質:
    PP
  • 容量(ml):
    20000
  • トラスココード:
    134-6189

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

583290

5個

10,934円

9,637

( 10,601円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・USPクラス6に適合する医療等級ポリプロピレン製です。
【商品仕様】
・大型瓶(ストップコック付)PP製/蓋:PP製20L
・質量:0g
【材質/仕上】
・容器:PP
・蓋:PP

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TARSONS 大型瓶(ストップコック付) PP製/蓋:PP製 20Lの型番583290のページです。
型番583290に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TARSONS 大型瓶(ストップコック付) PP製/蓋:PP製 20L

TARSONS 大型瓶(ストップコック付) PP製/蓋:PP製 20L

    TARSONS 大型瓶(ストップコック付) LDPE製/蓋:PP製 20L

    TARSONS 大型瓶(ストップコック付) LDPE製/蓋:PP製 20L

      TARSONS 角型大型瓶(ストップコック付) PP製/蓋:PP製 20L

      TARSONS 角型大型瓶(ストップコック付) PP製/蓋:PP製 20L

        TARSONS 大型瓶 PP製/蓋:PP製 20L

        TARSONS 大型瓶 PP製/蓋:PP製 20L

          TARSONS 広口大型瓶 PP製/蓋:PP製 20L

          TARSONS 広口大型瓶 PP製/蓋:PP製 20L

            TARSONS 大型瓶(ストップコック付) LDPE製/蓋:PP製 10L

            TARSONS 大型瓶(ストップコック付) LDPE製/蓋:PP製 10L

              TARSONS 角型大型瓶(ストップコック付) PP製/蓋:PP製 10L

              TARSONS 角型大型瓶(ストップコック付) PP製/蓋:PP製 10L

                TARSONS ジェリー瓶 HDPE製/蓋:PP製 20L

                TARSONS ジェリー瓶 HDPE製/蓋:PP製 20L

                  TARSONS 大型瓶(ストップコック付) PP製/蓋:PP製 50L

                  TARSONS 大型瓶(ストップコック付) PP製/蓋:PP製 50L

                    TARSONS 大型瓶 PP製/蓋:PP製 10L

                    TARSONS 大型瓶 PP製/蓋:PP製 10L

                      TARSONS 横型瓶(ストップコック付) PP製/蓋:PP製 8L

                      TARSONS 横型瓶(ストップコック付) PP製/蓋:PP製 8L

                        TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 4ml

                        TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 4ml

                          TARSONS 広口大型瓶 LDPE製/蓋:PP製 10L

                          TARSONS 広口大型瓶 LDPE製/蓋:PP製 10L

                            メーカー TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS
                            通常価格 10,934円 10,500円 11,036円 8,438円 11,883円 7,628円 8,000円 7,422円 19,688円 5,653円 15,978円 117円 6,600円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            容量範囲(ml) 2000~ 2000~ 2000~ 2000~ 2000~ 2000~ 2000~ 2000~ 2000~ 2000~ 2000~ ~50 2000~
                            本体材質 PP PE PP PP PP PE PP PE PP PP PP PP PE
                            容量(ml) 20000 20000 20000 20000 20000 10000 10000 20000 50000 10000 8000 4 10000
                            トラスココード 134-6189 134-6202 134-6223 134-4653 134-2974 134-4663 136-6713 134-6259 134-6210 134-4678 134-7752 134-2924 134-4699

                            TARSONS 大型瓶(ストップコック付) PP製/蓋:PP製 20Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました