(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイオハザード廃棄容器 5L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バイオハザード廃棄容器 5L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,484円
税込単価
12,632円

【特長】・バイオハザード物質の二次的容器です。・オートクレーブ滅菌の際はバスケ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他関連用品
  • 容量(ml):
    5000
  • 材質詳細:
    PP
  • 商品タイプ詳細:
    バイオハザード廃棄容器
  • トラスココード:
    134-6260

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

583256

1個

11,484( 12,632円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バイオハザード物質の二次的容器です。
・オートクレーブ滅菌の際はバスケットを重ねたり、上に物を置かないで下さい。
・滅菌バッグを取り出さずに滅菌可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バイオハザード廃棄容器 5Lの型番583256のページです。
型番583256に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイオハザード廃棄容器 5L

バイオハザード廃棄容器 5L

    バイオハザード廃棄容器 20L

    バイオハザード廃棄容器 20L

      PEボトル細口瓶

      PEボトル細口瓶

        PEボトル 広口瓶 中栓付

        PEボトル 広口瓶 中栓付

          ボトル(広口/細口)

          ボトル(広口/細口)

            PE取手付瓶広口瓶

            PE取手付瓶広口瓶

              広口軟こう瓶

              広口軟こう瓶

                PE広口滅菌瓶(EOG滅菌)

                PE広口滅菌瓶(EOG滅菌)

                  PPナンコー瓶

                  PPナンコー瓶

                    ポリパック

                    ポリパック

                      薄型容器 ブックボトル

                      薄型容器 ブックボトル

                        Mボトル広口瓶

                        Mボトル広口瓶

                          クリアー広口ボトル

                          クリアー広口ボトル

                            メーカー TARSONS TARSONS サンプラテック サンプラテック 瑞穂化成工業 サンプラテック 瑞穂化成工業 サンプラテック 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 サンプラテック 瑞穂化成工業 サンプラテック
                            通常価格 11,484円 18,400円 12,200円 10,016円 249円 2,735円 183円 193円 275円 186円 410円 92円 209円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ その他関連用品 その他関連用品 - - - - - - - - - - -
                            容量(ml) 5000 20000 - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 PP PP - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ詳細 バイオハザード廃棄容器 バイオハザード廃棄容器 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 134-6260 134-2921 - - - - - - - - - - -

                            バイオハザード廃棄容器 5Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            動物実験関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました