(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイオハザード廃棄容器 20L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バイオハザード廃棄容器 20L

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,400円 17,242円
税込単価
20,240円 18,966円

【特長】・バイオハザード物質の二次的容器です。・オートクレーブ滅菌の際はバスケ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他関連用品
  • 容量(ml):
    20000
  • 材質詳細:
    PP
  • 商品タイプ詳細:
    バイオハザード廃棄容器
  • トラスココード:
    134-2921

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

583254

1個

18,400円

17,242

( 18,966円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バイオハザード物質の二次的容器です。
・オートクレーブ滅菌の際はバスケットを重ねたり、上に物を置かないで下さい。
・滅菌バッグを取り出さずに滅菌可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バイオハザード廃棄容器 20Lの型番583254のページです。
型番583254に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイオハザード廃棄容器 20L

バイオハザード廃棄容器 20L

    バイオハザード廃棄容器 5L

    バイオハザード廃棄容器 5L

      ポリ軟膏NK型容器

      ポリ軟膏NK型容器

        塩ビ広口

        塩ビ広口

          広口軟こう瓶

          広口軟こう瓶

            広口丸型容器

            広口丸型容器

              テラオカ パックエース P600 600mL (80個入)

              テラオカ パックエース P600 600mL (80個入)

                細口瓶コック付

                細口瓶コック付

                  パックエース 120mL/1000mL

                  パックエース 120mL/1000mL

                    広口瓶 (クボミ取手付)

                    広口瓶 (クボミ取手付)

                      TARSONS 標本容器 PP製/蓋:PP製 882200

                      TARSONS 標本容器 PP製/蓋:PP製 882200

                        TARSONS 標本容器 PP製/蓋:PP製 882222

                        TARSONS 標本容器 PP製/蓋:PP製 882222

                          TARSONS 標本容器 PP製/蓋:PP製 125ml

                          TARSONS 標本容器 PP製/蓋:PP製 125ml

                            メーカー TARSONS TARSONS アサヒペン 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 アサヒペン テラオカ 瑞穂化成工業 テラオカ 瑞穂化成工業 TARSONS TARSONS TARSONS
                            通常価格 18,400円 11,484円 418円 191円 183円 230円 14,213円 2,060円 13,324円 14,343円 629円 878円 350円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ その他関連用品 その他関連用品 - - - - - - - - - - -
                            容量(ml) 20000 5000 - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 PP PP - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ詳細 バイオハザード廃棄容器 バイオハザード廃棄容器 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 134-2921 134-6260 - - - - - - - - - - -

                            バイオハザード廃棄容器 20Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            動物実験関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました