(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TARSONS 大型瓶 PP製/蓋:PP製 10L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TARSONS 大型瓶 PP製/蓋:PP製 10L

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,653円 5,226円
税込単価
6,218円 5,749円

【特長】・USPクラス6に適合する医療等級ポリプロピレン製です。【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

  • 容量範囲(ml):
    2000~
  • 本体材質:
    PP
  • 容量(ml):
    10000
  • トラスココード:
    134-4678

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

583250

5個

5,653円

5,226

( 5,749円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・USPクラス6に適合する医療等級ポリプロピレン製です。
【商品仕様】
・大型瓶PP製/蓋:PP製10L
・質量:0g
【材質/仕上】
・容器:PP
・蓋:PP

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TARSONS 大型瓶 PP製/蓋:PP製 10Lの型番583250のページです。
型番583250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TARSONS 大型瓶 PP製/蓋:PP製 10L

TARSONS 大型瓶 PP製/蓋:PP製 10L

    TARSONS 広口大型瓶 PP製/蓋:PP製 10L

    TARSONS 広口大型瓶 PP製/蓋:PP製 10L

      TARSONS 大型瓶 LDPE製/蓋:PP製 10L

      TARSONS 大型瓶 LDPE製/蓋:PP製 10L

        TARSONS 広口大型瓶 LDPE製/蓋:PP製 10L

        TARSONS 広口大型瓶 LDPE製/蓋:PP製 10L

          TARSONS ジェリー瓶 HDPE製/蓋:PP製 10L

          TARSONS ジェリー瓶 HDPE製/蓋:PP製 10L

            TARSONS 大型瓶 PP製/蓋:PP製 50L

            TARSONS 大型瓶 PP製/蓋:PP製 50L

              TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 500ml

              TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 500ml

                TARSONS 肉厚大型瓶 PP製/蓋:PP製 10L

                TARSONS 肉厚大型瓶 PP製/蓋:PP製 10L

                  TARSONS 大型瓶(ストップコック付) LDPE製/蓋:PP製 10L

                  TARSONS 大型瓶(ストップコック付) LDPE製/蓋:PP製 10L

                    TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

                    TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

                      TARSONS 大型瓶 PP製/蓋:PP製 20L

                      TARSONS 大型瓶 PP製/蓋:PP製 20L

                        TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 1000ml

                        TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 1000ml

                          TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 250ml

                          TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 250ml

                            メーカー TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS
                            通常価格 5,653円 6,861円 5,384円 6,600円 5,256円 14,988円 409円 19,116円 7,628円 857円 8,438円 713円 243円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            容量範囲(ml) 2000~ 2000~ 2000~ 2000~ 2000~ 2000~ 500~999 2000~ 2000~ 1000~1999 2000~ 1000~1999 -
                            本体材質 PP PP PE PE PE PP PP PP PE PE PP PP -
                            容量(ml) 10000 10000 10000 10000 10000 50000 500 10000 10000 1000 20000 1000 -
                            トラスココード 134-4678 134-2968 134-2965 134-4699 136-6706 134-6179 134-6251 134-6199 134-4663 134-4679 134-4653 134-6266 136-6698

                            TARSONS 大型瓶 PP製/蓋:PP製 10Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました