(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
857円
税込単価
943円

【特長】・USPクラス6に適合する医療等級低密度ポリエチレン製です。【商品仕様...

詳細情報を確認する

  • 容量範囲(ml):
    1000~1999
  • 本体材質:
    PE
  • 容量(ml):
    1000
  • トラスココード:
    134-4679
  • 材質1:
    容器:HDPE、蓋:PP

型番

583150 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

容量範囲(ml)1000~1999本体材質PE
容量(ml)1000トラスココード134-4679
材質1容器:HDPE、蓋:PP - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

583150

5個

857( 943円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・USPクラス6に適合する医療等級低密度ポリエチレン製です。
【商品仕様】
・細口試薬瓶HDPE製/蓋:PP製1000ml
・質量:0g
【材質/仕上】
・容器:HDPE
・蓋:PP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000mlの型番583150のページです。
型番583150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

    TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

    TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

      TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

      TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

        TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 1000ml

        TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 1000ml

          TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

          TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

            TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 2000ml

            TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 2000ml

              TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml

              TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml

                TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 1000ml

                TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 1000ml

                  TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

                  TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

                    TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

                    TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

                      TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 250ml

                      TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 250ml

                        TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 2000ml

                        TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 2000ml

                          TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 2000ml

                          TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 2000ml

                            メーカー TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS
                            通常価格 857円 857円 1,210円 713円 616円 2,158円 319円 570円 475円 517円 243円 2,073円 1,659円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            容量範囲(ml) 1000~1999 - 1000~1999 1000~1999 1000~1999 2000~ 250~499 1000~1999 - 500~999 - 2000~ 2000~
                            本体材質 PE - PE PP PE PE PE PP - PE - PP PE
                            容量(ml) 1000 - 1000 1000 1000 2000 250 1000 - 500 - 2000 2000
                            トラスココード 134-4679 134-2978 134-4696 134-6266 134-4676 134-4654 134-7751 136-6718 134-6190 136-6680 136-6698 134-6198 136-6677
                            材質1 容器:HDPE、蓋:PP - 容器:HDPE、蓋:PP - 容器:HDPE、蓋:PP 容器:LDPE、蓋:PP 容器:HDPE、蓋:PP - - 容器:HDPE、蓋:PP - - 容器:HDPE、蓋:PP

                            TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト