(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TARSONS 肉厚真空瓶 PP製/蓋:PP製 4000ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TARSONS 肉厚真空瓶 PP製/蓋:PP製 4000ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,300円
税込単価
4,730円

【特長】・USPクラス6に適合する医療等級ポリプロピレン製です。【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

  • 容量範囲(ml):
    2000~
  • 本体材質:
    PP
  • 容量(ml):
    4000
  • トラスココード:
    134-2951

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

582255

5個

4,300( 4,730円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・USPクラス6に適合する医療等級ポリプロピレン製です。
【商品仕様】
・肉厚真空瓶PP製/蓋:PP製4000ml
・質量:0g
【材質/仕上】
・容器:PP
・蓋:PP

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TARSONS 肉厚真空瓶 PP製/蓋:PP製 4000mlの型番582255のページです。
型番582255に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TARSONS 肉厚真空瓶 PP製/蓋:PP製 4000ml

TARSONS 肉厚真空瓶 PP製/蓋:PP製 4000ml

    TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 250ml

    TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 250ml

      TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 125ml

      TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 125ml

        TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 15ml

        TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 15ml

          TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 8ml

          TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 8ml

            TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 500ml

            TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 500ml

              TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 60ml

              TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 60ml

                TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 30ml

                TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 30ml

                  TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 500ml

                  TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 500ml

                    TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 1000ml

                    TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 1000ml

                      TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 15ml

                      TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 15ml

                        TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 8ml

                        TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 8ml

                          TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 4ml

                          TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 4ml

                            メーカー TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS
                            通常価格 4,300円 220円 145円 113円 102円 343円 175円 160円 409円 570円 135円 140円 117円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            容量範囲(ml) 2000~ 250~499 100~249 ~50 ~50 500~999 51~99 ~50 500~999 1000~1999 ~50 ~50 ~50
                            本体材質 PP PE PE PE PE PE PP PP PP PP PP PP PP
                            容量(ml) 4000 250 125 15 8 500 60 30 500 1000 15 8 4
                            トラスココード 134-2951 134-4675 134-6196 134-2995 134-4664 134-2906 136-6728 134-4593 134-6251 136-6718 134-6267 134-6244 134-2924

                            TARSONS 肉厚真空瓶 PP製/蓋:PP製 4000mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました