(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 500ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 500ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
590円
税込単価
649円

【特長】・USPクラス6に適合する医療等級ポリプロピレン製です。【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    134-2909

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

582240

1個

590( 649円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・USPクラス6に適合する医療等級ポリプロピレン製です。
【商品仕様】
・広口試薬瓶PP製/蓋:PP製500ml
・質量:0g
【材質/仕上】
・容器:PP
・蓋:PP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 500mlの型番582240のページです。
型番582240に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 500ml

TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 500ml

    TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 500ml

    TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 500ml

      TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 250ml

      TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 250ml

        TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

        TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

          TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 500ml

          TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 500ml

            TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

            TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

              TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

              TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

                TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 1000ml

                TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 1000ml

                  TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 250ml

                  TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 250ml

                    TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 500ml

                    TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 500ml

                      TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

                      TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

                        TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 4ml

                        TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 4ml

                          TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml

                          TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml

                            メーカー TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS
                            通常価格 590円 409円 360円 690円 343円 480円 517円 713円 260円 420円 616円 117円 273円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            トラスココード 134-2909 134-6251 134-2955 134-4673 134-2906 134-2987 136-6680 134-6266 134-6253 134-3003 134-4676 134-2924 136-6699

                            TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 500mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました