(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 125ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 125ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
254円
税込単価
279円

【特長】・USPクラス6に適合する医療等級ポリプロピレン製です。【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

  • 容量範囲(ml):
    100~249
  • 本体材質:
    PP
  • 容量(ml):
    125
  • トラスココード:
    134-4619

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

582220

5個

254( 279円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・USPクラス6に適合する医療等級ポリプロピレン製です。
【商品仕様】
・広口試薬瓶PP製/蓋:PP製125ml
・質量:0g
【材質/仕上】
・容器:PP
・蓋:PP

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 125mlの型番582220のページです。
型番582220に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 125ml

TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 125ml

    TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 125ml

    TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 125ml

      TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 125ml

      TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 125ml

        TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 125ml

        TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 125ml

          TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 125ml

          TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 125ml

            TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 250ml

            TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 250ml

              TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 250ml

              TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 250ml

                TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml

                TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml

                  TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 125ml

                  TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 125ml

                    TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 250ml

                    TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 250ml

                      TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

                      TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

                        TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml

                        TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml

                          TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 500ml

                          TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 500ml

                            メーカー TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS
                            通常価格 254円 145円 360円 195円 200円 260円 360円 273円 243円 220円 517円 319円 420円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            容量範囲(ml) 100~249 100~249 100~249 100~249 100~249 250~499 250~499 250~499 100~249 250~499 500~999 250~499 500~999
                            本体材質 PP PE PE PE PE PP PP PE PE PE PE PE PE
                            容量(ml) 125 125 125 125 125 250 250 250 125 250 500 250 500
                            トラスココード 134-4619 134-6196 134-6241 136-6711 134-6177 134-6253 134-2955 136-6699 134-4604 134-4675 136-6680 134-7751 134-3003

                            TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 125mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました