(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 30ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 30ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
143円
税込単価
157円

【特長】・USPクラス6に適合する医療等級ポリプロピレン製です。【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

  • 容量範囲(ml):
    ~50
  • 本体材質:
    PP
  • 容量(ml):
    30
  • トラスココード:
    134-6232

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

582200

5個

143( 157円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・USPクラス6に適合する医療等級ポリプロピレン製です。
【商品仕様】
・広口試薬瓶PP製/蓋:PP製30ml
・質量:0g
【材質/仕上】
・容器:PP
・蓋:PP

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 30mlの型番582200のページです。
型番582200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 30ml

TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 30ml

    TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 30ml

    TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 30ml

      TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 30ml

      TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 30ml

        TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 30ml

        TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 30ml

          TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 30ml

          TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 30ml

            TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 250ml

            TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 250ml

              TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 250ml

              TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 250ml

                TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml

                TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml

                  TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml

                  TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml

                    TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 2000ml

                    TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 2000ml

                      TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

                      TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

                        TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

                        TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

                          TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 2000ml

                          TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 2000ml

                            メーカー TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS
                            通常価格 143円 160円 177円 140円 135円 260円 243円 319円 530円 2,158円 475円 857円 1,659円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            容量範囲(ml) ~50 ~50 ~50 ~50 - 250~499 - 250~499 250~499 2000~ - 1000~1999 2000~
                            本体材質 PP PP PE PE - PP - PE PE PE - PE PE
                            容量(ml) 30 30 30 30 - 250 - 250 250 2000 - 1000 2000
                            トラスココード 134-6232 134-4593 134-6188 134-4651 134-2919 134-6253 136-6698 134-7751 134-6275 134-4654 134-6190 134-4679 136-6677

                            TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 30mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました