(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 15ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 15ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
135円
税込単価
149円

【特長】・USPクラス6に適合する医療等級ポリプロピレン製です。【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

  • 容量範囲(ml):
    ~50
  • 本体材質:
    PP
  • 容量(ml):
    15
  • トラスココード:
    134-6267

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

582090

5個

135( 149円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・USPクラス6に適合する医療等級ポリプロピレン製です。
【商品仕様】
・細口試薬瓶PP製/蓋:PP製15ml
・質量:0g
【材質/仕上】
・容器:PP
・蓋:PP

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 15mlの型番582090のページです。
型番582090に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 15ml

TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 15ml

    TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 1000ml

    TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 1000ml

      TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 8ml

      TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 8ml

        TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 500ml

        TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 500ml

          TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 250ml

          TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 250ml

            TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 60ml

            TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 60ml

              TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 30ml

              TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 30ml

                TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 8ml

                TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 8ml

                  TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 250ml

                  TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 250ml

                    TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 15ml

                    TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 15ml

                      TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 500ml

                      TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 500ml

                        TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 125ml

                        TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 125ml

                          TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 8000ml

                          TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 8000ml

                            メーカー TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS
                            通常価格 135円 570円 140円 409円 260円 175円 160円 102円 220円 113円 343円 145円 4,805円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            容量範囲(ml) ~50 1000~1999 ~50 500~999 250~499 51~99 ~50 ~50 250~499 ~50 500~999 100~249 2000~
                            本体材質 PP PP PP PP PP PP PP PE PE PE PE PE PP
                            容量(ml) 15 1000 8 500 250 60 30 8 250 15 500 125 8000
                            トラスココード 134-6267 136-6718 134-6244 134-6251 134-6253 136-6728 134-4593 134-4664 134-4675 134-2995 134-2906 134-6196 134-4631

                            TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 15mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました