(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 8ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 8ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
140円
税込単価
154円

【特長】・USPクラス6に適合する医療等級ポリプロピレン製です。【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

  • 容量範囲(ml):
    ~50
  • 本体材質:
    PP
  • 容量(ml):
    8
  • トラスココード:
    134-6244

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

582080

5個

140( 154円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・USPクラス6に適合する医療等級ポリプロピレン製です。
【商品仕様】
・細口試薬瓶PP製/蓋:PP製8ml
・質量:0g
【材質/仕上】
・容器:PP
・蓋:PP

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 8mlの型番582080のページです。
型番582080に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 8ml

TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 8ml

    TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 8ml

    TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 8ml

      TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 8ml

      TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 8ml

        TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 250ml

        TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 250ml

          TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 250ml

          TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 250ml

            TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 15ml

            TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 15ml

              TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 4ml

              TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 4ml

                TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml

                TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml

                  TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 250ml

                  TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 250ml

                    TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 8000ml

                    TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 8000ml

                      TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 1000ml

                      TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 1000ml

                        TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 15ml

                        TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 15ml

                          TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 500ml

                          TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 500ml

                            メーカー TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS
                            通常価格 140円 160円 102円 360円 260円 135円 117円 319円 220円 4,805円 570円 173円 420円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            容量範囲(ml) ~50 ~50 ~50 250~499 250~499 ~50 ~50 250~499 250~499 2000~ 1000~1999 ~50 500~999
                            本体材質 PP PE PE PP PP PP PP PE PE PP PP PE PE
                            容量(ml) 8 8 8 250 250 15 4 250 250 8000 1000 15 500
                            トラスココード 134-6244 136-6701 134-4664 134-2955 134-6253 134-6267 134-2924 134-7751 134-4675 134-4631 136-6718 134-3004 134-3003

                            TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 8mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました