(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーツールオイル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーツールオイル

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
683円 ~ 1,177円
税込価格
751円 ~ 1,295円

【特長】・良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアツール専用オイルです・エ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量
仕様
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300mL
-
4960833582004
868-2579
270

1個

683( 751円 )

4日目

1L
専用オイル
4960833581014
868-2954
950

1個

1,177( 1,295円 )

4日目

1L
角型
4960833581816
868-2993
940

1個

1,172( 1,289円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアツール専用オイルです
・エアツールに最適な専用添加剤を配合しています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーツールオイル

エアーツールオイル

    タッカーオイル

    タッカーオイル

      エーゼット 油砥石用オイル100ml

      エーゼット 油砥石用オイル100ml

        エーゼット ジャッキーオイル32 300ml

        エーゼット ジャッキーオイル32 300ml

          2サイクルエンジンオイル

          2サイクルエンジンオイル

            エーゼット ジャッキーオイル10 300ml

            エーゼット ジャッキーオイル10 300ml

              エアツールオイル

              エアツールオイル

                スーパーオイルスプレー

                スーパーオイルスプレー

                  エーゼット 刃物お手入油100ml

                  エーゼット 刃物お手入油100ml

                    浄化槽機専用オイル

                    浄化槽機専用オイル

                      コンプレッサーオイル

                      コンプレッサーオイル

                        2サイクルエンジンオイル 注入ノズル付

                        2サイクルエンジンオイル 注入ノズル付

                          300ml 油圧ジャッキ・オイル (粘度10)

                          300ml 油圧ジャッキ・オイル (粘度10)

                            メーカー エーゼット エーゼット エーゼット エーゼット エーゼット エーゼット トラスコ中山 エーゼット エーゼット エーゼット エーゼット トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 683円 614円 630円 550円 751円 662円 1,401円 717円 733円 1,029円 552円 2,109円 780円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目   4日目~   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            種類 オイル オイル オイル オイル オイル オイル オイル スプレー - オイル オイル オイル オイル
                            主な用途 エアー工具 タッカー - - 2サイクルエンジン - - - - 浄化槽 コンプレッサー - -
                            主成分 潤滑基油 潤滑基油 - - 潤滑基油 - - 鉱物油、LPG - 潤滑基油 潤滑基油 - -

                            エアーツールオイルのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            エアーインパクトのメンテナンス
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/18
                            特に可もなく不可もなく、使用に何ら問題のない商品です。エアー工具には必需品ですね。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            整備用に
                            評価 4.0満足度:4.02025/04/03
                            エアーツールの作動オイル補給用に
                            購入。
                            多すぎずちょうど良いサイズ

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアーツールに
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/03
                            エアーツールに注入して使っています。
                            ほとんどのエアーツールは使用毎にオイル注入必須なので、容量の多いタイプが使いやすくこれが適しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました