(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリップガスバンド

型番:5815-13
クリップガスバンド ミズマワリブザイヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
109円
税込単価
120円

【特長】・ガス用ホースの接続箇所を止めるバンドです。・ガスホース用のバンドとし...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

5815-13 解除

Loading...

【商品情報】
・ガス用ホースの接続箇所を止めるバンド
・型番:5815-9.5…適合ホース内径(mm):9.5
・型番:5815-13…適合ホース内径(mm):13

商品情報を表示

5815-13 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5815-13

4972353581511
807-7305
7.000

1個

109( 120円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガス用ホースの接続箇所を止めるバンドです。
・ガスホース用のバンドとして安全性が高く評価されています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリップガスバンドの型番5815-13のページです。
型番5815-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリップガスバンド

クリップガスバンド

    カクダイ ガスキャップ(都市ガス用)

    カクダイ ガスキャップ(都市ガス用)

      メーカー カクダイ カクダイ
      通常価格 92円 86円
      通常出荷日 1日目~   1日目  

      クリップガスバンドのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      5815-9.5
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      JANコード トラスココード 質量(g)

      92円

      ( 101円 )
      1個 あり

      1日目

      4972353581504807-73066

      水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました